• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 特殊表面処理ねじ

SNHS-HTF

六角ボルト(頭部テフロンコーティング)

Hexagon Head Screw / Teflon Coating for Head

  • 耐薬品

形状図

SNHS-HTF六角ボルト(頭部テフロンコーティング)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M L L1 B 推奨締め
つけトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNHS-M3-6-HTF 3 6 2 5.5 0.5 1 0.67 390 CAD カート -
SNHS-M3-8-HTF 3 8 2 5.5 0.5 1 0.76 390 CAD カート -
SNHS-M3-10-HTF 3 10 2 5.5 0.5 1 0.85 390 CAD カート -
SNHS-M3-12-HTF 3 12 2 5.5 0.5 1 0.94 390 CAD カート -
SNHS-M3-16-HTF 3 16 2 5.5 0.5 1 1.1 400 CAD カート -
SNHS-M4-8-HTF 4 8 2.8 7 1.1 1 1.6 390 CAD カート -
SNHS-M4-10-HTF 4 10 2.8 7 1.1 1 1.7 390 CAD カート -
SNHS-M4-12-HTF 4 12 2.8 7 1.1 1 1.9 400 CAD カート -
SNHS-M4-16-HTF 4 16 2.8 7 1.1 1 2.2 400 CAD カート -
SNHS-M4-20-HTF 4 20 2.8 7 1.1 1 2.5 400 CAD カート -
SNHS-M5-10-HTF 5 10 3.5 8 2.2 1 2.8 400 CAD カート -
SNHS-M5-12-HTF 5 12 3.5 8 2.2 1 3 400 CAD カート -
SNHS-M5-16-HTF 5 16 3.5 8 2.2 1 3.5 410 CAD カート -
SNHS-M5-20-HTF 5 20 3.5 8 2.2 1 4 410 CAD カート -
SNHS-M5-25-HTF 5 25 3.5 8 2.2 1 4.7 420 CAD カート -
SNHS-M6-12-HTF 6 12 4 10 3.8 1 4.9 410 CAD カート -
SNHS-M6-16-HTF 6 16 4 10 3.8 1 5.6 420 CAD カート -
SNHS-M6-20-HTF 6 20 4 10 3.8 1 6.3 420 CAD カート -
SNHS-M6-25-HTF 6 25 4 10 3.8 1 7.2 430 CAD カート -
SNHS-M6-30-HTF 6 30 4 10 3.8 1 8.1 430 CAD カート -
SNHS-M8-16-HTF 8 16 5.3 13 9.2 1 11 460 CAD カート -
SNHS-M8-20-HTF 8 20 5.3 13 9.2 1 13 460 CAD カート -
SNHS-M8-25-HTF 8 25 5.3 13 9.2 1 14 480 CAD カート -
SNHS-M8-30-HTF 8 30 5.3 13 9.2 1 16 490 CAD カート -
SNHS-M8-35-HTF 8 35 5.3 13 9.2 1 18 500 CAD カート -
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
SNHS-HTF
本体 SUSXM7(SUS304相当)*2
テフロン*1コーティング(頭部のみ)

*1: Teflonおよびテフロンはデュポン社の登録商標です。
*2: ねじ部はコーティング時の焼付処理により変色しています。


用途

FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント

特長

  • ボルト頭部のみにテフロンコーティング。ボルト頭部の耐薬品性を高めています。
  • テフロンコーティングの耐薬品性について⇒耐薬品ねじの耐薬品性
  • 耐薬品性を高めるため、コーティングの膜厚を厚め(約50μm)にしています。ねじ部はコーティングしていないため、ねじ精度に影響ありません。
  • シール座金(テフロンコーティング)SWS-HTFと組み合わせて使用することで、座面からねじ部への薬液の浸入を防ぎます。SWS-HTF

使用上の注意

  • 締めつけ時の摩擦でコーティングがはがれることがあります。締めつけ過ぎにご注意ください。締めつけトルクは推奨締めつけトルク以下としてください。
  • 締めつけにはソケット部の形状が六角のソケットレンチを使用してください。