公開日:2014年06月13日
リニアクランパ・ズィーの特殊環境仕様
クリーンルーム対応低発塵グリース
- リニアクランパ・ズィー内部に使用しているグリースをクリーンルーム対応低発塵グリースに変更いたします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包して出荷します。
クリーン洗浄・クリーン梱包
- リニアクランパ・ズィーをIPAでふきとり洗浄し、真空二重梱包します。
- 作業はすべて当社のクリーンルーム内で行います。
- みなさまのクリーンルームに直接お届けします。
- 内部に使用しているグリースを変更せず、クリーン洗浄・クリーン梱包のみの対応も可能です。
発塵特性
試験方法
約25万回サイクルまでクランプ・開放を行い標準仕様(標準グリース)とクリーンルーム対応商品(低発塵グリース)の発塵量を測定。
試験品番: MK-1501-A MKS-1501-A
使用グリース:THK(株)殿 AFE-CAグリース
対象商品
- リニアクランパ・ズィーカテゴリの商品が対象ですが、タイプによっては対応不可の場合があります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
価格・納期
- コンタクトセンターへお問い合わせください。
カスタマイズ
クリーン・真空・非磁性
工作機械
半導体製造装置
食品機械
自動車製造工程
医療機器
FA機器
直動サポート