公開日:2023年02月14日

グリッパの寿命が半年程度と短い【自動車業界】【アルミホイール搬送】

このエントリーをはてなブックマークに追加

お客さまの声

粉塵やミストが舞う環境下で40kg のアルミホイールを搬送しています。
粉塵がグリッパ内に入り込み摩耗を起こしやすく、グリッパを半年程度で交換しなければなりません。
交換コストや手間が大きな負担となっており、どうにかできないか悩んでいます。


アルミホイール搬送

これで解決

高把持力かつ高IPなグリッパに切り替え!

導入結果

IP が高いグリッパを導入することで、粉塵入り込みによる摩耗を防止。
半年に1回交換していたグリッパを、長期間使用することができるようになり、交換コストを削減できました。


お悩みにこたえるNBKの空気圧グリッパ

高IP・高剛性だから長寿命

寿命を縮める原因となる埃の侵入を防ぐ構造により、長寿命を実現。
メンテナンス不要で長期間(最大3 , 0 0 0万サイクル*)使用できます。
グリッパ交換のための本体新規購入費用だけでなく、交換やメンテナンスによるライン停止回数を削減し、生産性向上に貢献します。

メンテナンスフリー

高IP

防塵・防水カバー+エアパージ時はIP67に適合します(標準時はIP64)。
クーラントがかかる加工機内、洗浄工程、粉塵環境などの過酷な環境でも使用可能です。


高剛性

NBKのグリッパは剛性が高いため、長爪の装着やオーバーハングが可能。
高温ワークの把持も問題ありません。

高剛性

小型・軽量・ なのに高把持力


NBKの空気圧グリッパは、小型・軽量なのに高把持力。
把持力をそのままにグリッパを小型化・軽量化できるため、稼動時の動力負荷を低減します。
その結果、ワークの高速搬送が可能となりサイクルタイムの短縮に繋がります。
また、ロボットのサイズダウンや装置の省スペース化にも貢献します。



詳しくはこちら

空気圧グリッパ

他社代表機種との比較


お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

課題・事例 コストダウン・省エネ・長寿命 高強度・高剛性 自動車製造工程 課題解決事例集 グリッパ・ロボットスタンド
このエントリーをはてなブックマークに追加