公開日:2016年07月05日

チタンパラジウム六角穴付きボルト(特殊品)

このエントリーをはてなブックマークに追加

チタンパラジウムとは

純チタンにパラジウムを添加した材料で、耐蝕チタンとも呼ばれています。
チタンは元々耐蝕性に優れていますが、パラジウムを添加することで
還元性の腐食環境においても安定した不動態皮膜を形成し、耐蝕性を発揮します。

特長

  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性、耐海水性。
  • 王水、すきま腐食にすぐれた耐蝕性。

性能

化学成分

単位:%
チタン12種 N C H Fe O AI V Ru Pd Ta Co Cr Ni S La+
Ce+
Pr+
Nd
Ti
0.03
以下
0.08
以下
0.013
以下
0.25
以下
0.20
以下
- - - 0.12
~
0.25
- - - - - - 残部

機械的性質

チタン12種
引張強さ(N/mm2) 340~510
0.2%耐力(N/mm2) 215以上
伸び(%) 23以上

※ 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

耐薬品性

薬品名 材質 耐薬品性
王水 チタンパラジウム A
ハステロイC-22 B
SUS304 C

侵食度 A:0.127mm/year 以下
    B:0.127~1.27mm/year
    C:1.27mm/year以上

※ 耐薬品性は使用条件により変更します。
  事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。

製作例

チタンパラジウム対応可能形状例

寸法表

M L D1 L1 B
M3 6 8 10 12         5 3 2.5
M4   8 10 12 16 20     7 4 3
M5     10 12 16 20 25   8.5 5 4
M6       12 16 20 25 30 10  6 5

その他の形状も対応可能です。詳しくはお問い合わせください。

特殊材質ねじ商品一覧ページへ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

商品紹介 カスタマイズ 耐熱性・耐蝕性 クリーン・真空・非磁性 半導体製造装置 特殊ねじ
このエントリーをはてなブックマークに追加