寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNF-M3-5-SD-TZB | M3 | 0.5 | 5 | 5 | 1.3 | 1 | 20 | 0.41 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M3-6-SD-TZB | M3 | 0.5 | 6 | 5 | 1.3 | 1 | 20 | 0.45 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M3-8-SD-TZB | M3 | 0.5 | 8 | 5 | 1.3 | 1 | 20 | 0.53 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M3-10-SD-TZB | M3 | 0.5 | 10 | 5 | 1.3 | 1 | 20 | 0.61 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M4-6-SD-TZB | M4 | 0.7 | 6 | 6 | 1.4 | 2 | 20 | 0.73 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M4-8-SD-TZB | M4 | 0.7 | 8 | 6 | 1.4 | 2 | 20 | 0.89 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M4-10-SD-TZB | M4 | 0.7 | 10 | 6 | 1.4 | 2 | 20 | 1 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M4-12-SD-TZB | M4 | 0.7 | 12 | 6 | 1.4 | 2 | 20 | 1.2 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M4-16-SD-TZB | M4 | 0.7 | 16 | 6 | 1.4 | 2 | 20 | 1.5 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M5-8-SD-TZB | M5 | 0.8 | 8 | 8 | 1.9 | 2 | 20 | 1.7 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M5-10-SD-TZB | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 1.9 | 2 | 20 | 2 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M5-12-SD-TZB | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 1.9 | 2 | 20 | 2.2 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M5-16-SD-TZB | M5 | 0.8 | 16 | 8 | 1.9 | 2 | 20 | 2.7 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNF-SD-TZB | |
|---|---|
| 本体 | SWCH 三価クロメート処理 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 頭部径の小さい十字穴付き皿小ねじ。通常の皿小ねじよりザグリ径を小さくできます。
- 頭部高さも標準の皿小ねじより低く、薄板の締結に最適です。