- 温和で友好的な星、“NBK1560星雲”で製造された人間型ロボット。
- 製造年月日はAR10000.1.1(“NBK1560星雲暦”)。
“NBK1560星雲”誕生1万年記念に製造された(本人談)。 - ワープが得意で、1万kmくらいなら瞬時に移動が可能。
- 自分に似ている桃が大好き。
- ワープで遊んでいるときに、時空の歪みに遭遇。
同じNBKという名に引かれたのか、NBK関工園にワープしてしまった。
地球暦2003年10月、NBKの新キャラクターに着任。
構造と材質

寸法・性能

| 身長 | ミクロ~20m(平常時100cm) |
|---|---|
| 体重 | 0~1t(通常時30kg) |
| 原動力 | 愛情 |
| 視力 | 1km先のものも見える。 |
| 聴力 | 100m先の水滴が落ちた音まで聞こえる。 |
| 馬力 | 1000万馬力のパワー。 |
| 頭脳 | 100テラバイトの記憶力、100ギガHzの処理スピード。 |
お客さまの必要なとき、0575-23-1162(直通)へ。
※愛情充電時間はコンタクトできない(通常、夜間に充電活動を行う)。
ご要望によりすぐに参上いたします。