• 高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパ

PME/高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 小径タイプ

PowerStop® - Miniature type

形状図

PME高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 小径タイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
速度タイプ
すべて
低速用
中速用
高速用
保護機構タイプ
すべて
保護機構なし
ワイパー(防水用)
ヘッドタイプ
すべて
ヘッドなし
ヘッドつき

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 Lm d dc d1 s e W H sw1
(二面幅)
sw2
(二面幅)
速度タイプ 保護機構タイプ ヘッドタイプ 最大吸収
エネルギ
(J)
緊急時
最大吸収
エネルギ
(J)
時間あたり
最大吸収
エネルギ
(J/h)
最大
ストローク
s
(mm)
衝突速度
(m/s)
許容荷重
(N)
ロックナット
最大締めつけトルク
(N・m)
復帰時間
(s)
復帰力
(N)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
min. max. min. max.
PME04-05NHDD-B M4 0.5 26 2 14.7 1 - 3.4 4 - 30 2 6 3 低速用 保護機構なし ヘッドなし 0.8 0.8 2100 4 0.1 1.2 200 1 0.15 1 2 2 14,700 16,170 CAD カート 在庫品
PME04-05NHDS-B M4 0.5 26 2 14.7 3 2.5 3.4 4 7 33 2 6 3 低速用 保護機構なし ヘッドつき 0.8 0.8 2100 4 0.1 1.2 200 1 0.15 1 2 2 16,100 17,710 CAD カート 在庫品
PME04-05NHAD-B M4 0.5 26 2 14.7 1 - 3.4 4 - 30 2 6 3 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 0.8 0.8 2100 4 0.1 1.2 200 1 0.15 1 2 2 15,800 17,380 CAD カート 非在庫品
PME04-05NHAS-B M4 0.5 26 2 14.7 3 2.5 3.4 4 7 33 2 6 3 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 0.8 0.8 2100 4 0.1 1.2 200 1 0.15 1 2 2 17,100 18,810 CAD カート 非在庫品
PME04-05NMDD-B M4 0.5 26 2 14.7 1 - 3.4 4 - 30 2 6 3 中速用 保護機構なし ヘッドなし 0.8 0.8 2100 4 0.8 2.2 200 1 0.15 1 2 2 14,700 16,170 CAD カート 在庫品
PME04-05NMDS-B M4 0.5 26 2 14.7 3 2.5 3.4 4 7 33 2 6 3 中速用 保護機構なし ヘッドつき 0.8 0.8 2100 4 0.8 2.2 200 1 0.15 1 2 2 16,100 17,710 CAD カート 在庫品
PME04-05NMAD-B M4 0.5 26 2 14.7 1 - 3.4 4 - 30 2 6 3 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 0.8 0.8 2100 4 0.8 2.2 200 1 0.15 1 2 2 15,800 17,380 CAD カート 非在庫品
PME04-05NMAS-B M4 0.5 26 2 14.7 3 2.5 3.4 4 7 33 2 6 3 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 0.8 0.8 2100 4 0.8 2.2 200 1 0.15 1 2 2 17,100 18,810 CAD カート 非在庫品
PME05-05NHDD-B M5 0.5 26 2 14.7 1 - 4.4 4 - 30 2 7 4 低速用 保護機構なし ヘッドなし 0.8 0.8 2100 4 0.1 1.2 200 1 0.15 1 2 3 14,700 16,170 CAD カート 在庫品
PME05-05NHDS-B M5 0.5 26 2 14.7 3 2.5 4.4 4 7 33 2 7 4 低速用 保護機構なし ヘッドつき 0.8 0.8 2100 4 0.1 1.2 200 1 0.15 1 2 3 16,100 17,710 CAD カート 在庫品
PME05-05NHAD-B M5 0.5 26 2 14.7 1 - 4.4 4 - 30 2 7 4 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 0.8 0.8 2100 4 0.1 1.2 200 1 0.15 1 2 3 15,800 17,380 CAD カート 非在庫品
PME05-05NHAS-B M5 0.5 26 2 14.7 3 2.5 4.4 4 7 33 2 7 4 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 0.8 0.8 2100 4 0.1 1.2 200 1 0.15 1 2 3 17,100 18,810 CAD カート 非在庫品
PME05-05NMDD-B M5 0.5 26 2 14.7 1 - 4.4 4 - 30 2 7 4 中速用 保護機構なし ヘッドなし 0.8 0.8 2100 4 0.8 2.2 200 1 0.15 1 2 3 14,700 16,170 CAD カート 在庫品
PME05-05NMDS-B M5 0.5 26 2 14.7 3 2.5 4.4 4 7 33 2 7 4 中速用 保護機構なし ヘッドつき 0.8 0.8 2100 4 0.8 2.2 200 1 0.15 1 2 3 16,100 17,710 CAD カート 在庫品
PME05-05NMAD-B M5 0.5 26 2 14.7 1 - 4.4 4 - 30 2 7 4 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 0.8 0.8 2100 4 0.8 2.2 200 1 0.15 1 2 3 15,800 17,380 CAD カート 非在庫品
PME05-05NMAS-B M5 0.5 26 2 14.7 3 2.5 4.4 4 7 33 2 7 4 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 0.8 0.8 2100 4 0.8 2.2 200 1 0.15 1 2 3 17,100 18,810 CAD カート 非在庫品
PME06-05NHDD-A M6 0.5 31 2 19 1.5 - 5.4 5 - 36 2.5 8 5 低速用 保護機構なし ヘッドなし 1.8 1.8 5000 5 0.1 1.2 500 2 0.15 1.5 2.5 5 13,800 15,180 CAD カート 在庫品
PME06-05NHDS-A M6 0.5 31 2 19 5 4 5.4 5 9 40 2.5 8 5 低速用 保護機構なし ヘッドつき 1.8 1.8 5000 5 0.1 1.2 500 2 0.15 1.5 2.5 6 15,000 16,500 CAD カート 在庫品
PME06-05NHAD-A M6 0.5 31 2 19 1.5 - 5.4 5 - 36 2.5 8 5 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 1.8 1.8 5000 5 0.1 1.2 500 2 0.15 1.5 2.5 5 14,600 16,060 CAD カート 非在庫品
PME06-05NHAS-A M6 0.5 31 2 19 5 4 5.4 5 9 40 2.5 8 5 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 1.8 1.8 5000 5 0.1 1.2 500 2 0.15 1.5 2.5 6 15,700 17,270 CAD カート 非在庫品
PME06-05NMDD-A M6 0.5 31 2 19 1.5 - 5.4 5 - 36 2.5 8 5 中速用 保護機構なし ヘッドなし 1.8 1.8 5000 5 0.8 2.2 500 2 0.15 1.5 2.5 5 13,800 15,180 CAD カート 在庫品
PME06-05NMDS-A M6 0.5 31 2 19 5 4 5.4 5 9 40 2.5 8 5 中速用 保護機構なし ヘッドつき 1.8 1.8 5000 5 0.8 2.2 500 2 0.15 1.5 2.5 6 15,000 16,500 CAD カート 在庫品
PME06-05NMAD-A M6 0.5 31 2 19 1.5 - 5.4 5 - 36 2.5 8 5 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 1.8 1.8 5000 5 0.8 2.2 500 2 0.15 1.5 2.5 5 14,600 16,060 CAD カート 非在庫品
PME06-05NMAS-A M6 0.5 31 2 19 5 4 5.4 5 9 40 2.5 8 5 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 1.8 1.8 5000 5 0.8 2.2 500 2 0.15 1.5 2.5 6 15,700 17,270 CAD カート 非在庫品
PME06-05NSDD-A M6 0.5 31 2 19 1.5 - 5.4 5 - 36 2.5 8 5 高速用 保護機構なし ヘッドなし 1.8 1.8 5000 5 1.8 3.5 500 2 0.15 1.5 2.5 5 13,800 15,180 CAD カート 在庫品
PME06-05NSDS-A M6 0.5 31 2 19 5 4 5.4 5 9 40 2.5 8 5 高速用 保護機構なし ヘッドつき 1.8 1.8 5000 5 1.8 3.5 500 2 0.15 1.5 2.5 6 15,000 16,500 CAD カート 在庫品
PME06-05NSAD-A M6 0.5 31 2 19 1.5 - 5.4 5 - 36 2.5 8 5 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 1.8 1.8 5000 5 1.8 3.5 500 2 0.15 1.5 2.5 5 14,600 16,060 CAD カート 非在庫品
PME06-05NSAS-A M6 0.5 31 2 19 5 4 5.4 5 9 40 2.5 8 5 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 1.8 1.8 5000 5 1.8 3.5 500 2 0.15 1.5 2.5 6 15,700 17,270 CAD カート 非在庫品

●全商品にロックナット1個が付属しています。
●表を横にスクロールすることで、すべての項目が確認できます。
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
商品記号

衝突速度を選択

衝突速度に合わせて、3種類のタイプを標準化。
商品記号 速度タイプ 衝突速度*1
(m/s)
用途例
H 低速用 0.1-1.2 物体の減速
M 中速用 0.8-2.2 空圧機器の制御
S*2 高速用 1.8-3.5 自由落下物の衝撃吸収

*1: 各商品の衝突速度は、性能表を参照してください。
*2: 速度タイプ 高速用は、ねじの呼び「M6」のみに対応しています。

保護機構を選択

保護機構なし・・・商品記号D
一般環境用途に。

PME_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 小径タイプ

ワイパー・・・商品記号A
パワーストップ内部への液体の浸入を防ぎます。

PME_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 小径タイプ

ステンレスヘッドの有無を選択

なし・・・商品記号D

PME_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 小径タイプ

ステンレスヘッド・・・商品記号S

PME_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 小径タイプ

PowerStopはZimmer GmbH社の登録商標です。


構造

ステンレスヘッドなし

PME_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 小径タイプ


材質・仕上げ

PME
ねじ本体 SUS303相当
ピストンロッド SUS420相当
ロックナット*1 SUS303相当
ワイパー NBR
ステンレスヘッド SUS303相当

*1: 全商品にロックナット1個が付属しています。複数必要な場合は、ロックナット単体PVMを別途ご注文ください。


特長

  • 独自の構造による高エネルギ吸収。
  • なめらかなエネルギ吸収。リニアな減速。
  • 一般的なショックアブソーバからのサイズダウンやサイクルタイム短縮による、生産性の向上が可能。
  • 許容偏角:2°
  • 高圧チャンバ内でも使用できます。(最大1MPa)
  • 使用可能温度:-10℃~70℃
  • バイオオイルを使用しているためクリーンルーム内にも使用できます。
  • H1認証のオイルを使用しているため、食品産業向け設備にも使用できます。

関連商品

商品名 品番 特長
ストッパスリーブ PAH パワーストップのストロークを任意に設定するためのストッパ。
圧力チャンバーシール PDD パワーストップ締結部からのエア漏れを防止します。
ロックナット PVM パワーストップ用ロックナット

フルモデルチェンジのご案内

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)は、2021年1月26日(火)に大幅にバリエーションを追加し、フルモデルチェンジを実施しました。詳しくは以下をご覧ください。

フルモデルチェンジ、および現行機種廃止のご案内

また、以下のページにて、旧品番を入力すると、現行品の品番をねじ径基準及びエネルギ基準別に選定し新旧の仕様及び寸法をご確認いただけます。

高性能ショックアブソーバ:自動置き換えソフト

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパにはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります

よく見られている記事