• 高性能ショックアブソーバ

PVM

ロックナット

Locknut

形状図

PVMロックナット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ H sw1 適用ねじサイズ*1 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ねじの呼び ピッチ
PVM04-05-A M4 0.5 2 6 M4 0.5 0.5 420 CAD カート 在庫品
PVM05-05-A M5 0.5 2 7 M5 0.5 0.5 420 CAD カート 在庫品
PVM06-05-A M6 0.5 2.5 8 M6 0.5 1 420 CAD カート 在庫品
PVM08-10-A M8 1 3 11 M8 1 1 420 CAD カート 在庫品
PVM10-10-A M10 1 4 13 M10 1 3 450 CAD カート 在庫品
PVM12-10-A M12 1 5 15 M12 1 4 520 CAD カート 在庫品
PVM14-10-A M14 1 6 17 M14 1 5 580 CAD カート 在庫品
PVM14-15-A M14 1.5 6 17 M14 1.5 6 580 CAD カート 在庫品
PVM16-10-A M16 1 6 19 M16 1 6 660 CAD カート 非在庫品
PVM16-15-A M16 1.5 6 19 M16 1.5 8 660 CAD カート 非在庫品
PVM20-15-A M20 1.5 8 24 M20 1.5 14 690 CAD カート 在庫品
PVM22-15-A M22 1.5 8 27 M22 1.5 18 800 CAD カート 非在庫品
PVM25-15-A M25 1.5 10 30 M25 1.5 26 860 CAD カート 在庫品
PVM27-30-A M27 3 10 32 M27 3 31 1,100 CAD カート 非在庫品
PVM33-15-A M33 1.5 12 41 M33 1.5 63 1,540 CAD カート 非在庫品
PVM36-15-A M36 1.5 12 46 M36 1.5 83 1,780 CAD カート 非在庫品

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

材質・仕上げ

PVM
本体 SUS303相当

特長

  • パワーストップ用のロックナット。
  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製です。

使用例

通し穴への取りつけなど、ロックナットが複数必要な場合に。

PVMロックナット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事