寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | R | D | d | T | t | 適用ねじサイズ*1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの呼び | ピッチ | ||||||||||||
PDD04-05-A | 4.2 | 7.9 | 6 | 1.8 | 1 | M4 | 0.5 | 0.5 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
PDD05-05-A | 5.2 | 8.9 | 6.4 | 1.8 | 1 | M5 | 0.5 | 0.5 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
PDD06-05-A | 6.2 | 9.9 | 8 | 1.8 | 1 | M6 | 0.5 | 0.5 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
PDD08-10-A | 8.2 | 13.9 | 11 | 2.5 | 1.5 | M8 | 1 | 1 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
PDD10-10-A | 10.2 | 16.9 | 13 | 2.5 | 1.5 | M10 | 1 | 1 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
PDD12-10-A | 12.2 | 18.9 | 15 | 2.5 | 1.5 | M12 | 1 | 2 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
PDD14-10-A | 14.2 | 21.9 | 17 | 3 | 2 | M14 | 1 | 2 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
PDD14-15-A | 14.2 | 21.9 | 17 | 3 | 2 | M14 | 1.5 | 2 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
PDD20-15-A | 20.2 | 28.9 | 24 | 3.7 | 2.5 | M20 | 1.5 | 5 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
PDD25-15-A | 25.2 | 35.9 | 30 | 3.7 | 2.5 | M25 | 1.5 | 6 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
PDD33-15-A | 33.2 | 45.9 | 40 | 3.7 | 2.5 | M33 | 1.5 | 12 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。
材質・仕上げ
PDD | |
---|---|
本体 | S50C クロメート処理 |
シール部 | NBR |
特長
- 空圧シリンダやスイベルユニットなどの空圧機器にパワーストップを使用する場合にご利用ください。
- パワーストップのねじ締結部をシーリングし、エア漏れを防ぎます。
- PDDはロックナットPVMを使用し、ねじ締結部の両側より全面接触するように取りつけてください。