• 高性能ショックアブソーバ

PSH

センサつきストッパスリーブ

Stopper Sleeve

形状図

PSHセンサつきストッパスリーブ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D L L1 B K 適用ねじサイズ*1 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ねじの呼び ピッチ
PSH08-10-A M8 1 6 12 4 10 5 M8 1 25 35,100 CAD カート 非在庫品
PSH10-10-A M10 1 7 16 5 12 5 M10 1 31 35,100 CAD カート 非在庫品
PSH12-10-A M12 1 8 20 6 14 5 M12 1 37 35,100 CAD カート 非在庫品
PSH14-10-A M14 1 12 25 8 16 4.5 M14 1 50 35,100 CAD カート 非在庫品
PSH14-15-A M14 1.5 14 25 8 16 4.5 M14 1.5 53 35,100 CAD カート 非在庫品
PSH20-15-A M20 1.5 16 32 10 22 4.5 M20 1.5 85 36,700 CAD カート 非在庫品
PSH25-15-A M25 1.5 19 45 12 27 4 M25 1.5 150 41,200 CAD カート 非在庫品
PSH33-15-A M33 1.5 19 55 15 36 4 M33 1.5 260 44,300 CAD カート 非在庫品

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

材質・仕上げ

PSH
本体 SUS303相当
ロックナット SUS303相当
近接センサ PBT
ケーブル PUR(ポリウレタン)

特長

  • パワーストップ用の近接センサつきストッパです。近接センサがストロークの動作の有無を検出します。
  • ねじ込み量の調整で、ストロークを任意に設定できます。
  • 全商品にロックナットが付属しています。

PSHセンサつきストッパスリーブ


仕様

規格 CEマーキング
IEC適合規格 IEC 60947-5-2
IP保護等級 IP65
機能表示灯 あり
逆接続保護 あり
電源電圧表示灯 なし
短絡保護 あり

電気仕様

ケーブル端処理 バラ線
定格動作電圧 DC24V
定格絶縁電圧 DC75V
定格動作電流 150mA
定格短絡電流 100A
最小供給電圧 DC10V
最大供給電圧 DC30V
最小消費電流 1mA
最大負荷容量 0.200μF
最大無負荷電流、減衰時 9mA
最大無負荷電流、非減衰時 3mA
最大リップル 10%
出力方式 PNP、NO出力
スイッチング周波数 3000Hz
内部電圧降下 2.5V

機能的性質

ケーブル部導体 線数 3
断面積 0.073
センサ検出距離 1.2~1.5mm
ケーブル部外被 材質 PUR
外径 2.1mm
ケーブル長 2m
使用温度 -25℃~+70℃

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事