• 高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパ

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 標準タイプ

PowerStop®

PSE

形状図

PSE高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 標準タイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 d dc s e W H sw1
(二面幅)
sw2
(二面幅)
速度タイプ 保護機構タイプ ヘッドタイプ 最大吸収
エネルギ
(J)
緊急時
最大吸収
エネルギ
(J)
時間あたり
最大吸収
エネルギ
(J/h)
最大
ストローク
s
(mm)
衝突速度
(m/s)
許容荷重
(kN)
ロックナット
最大締めつけトルク
(N・m)
復帰時間
(s)
復帰力
(N)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
min. max. min. max.
PSE08-10NHDD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 低速用 保護機構なし ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 1.5 3 9 12,600 13,860 CAD カート 在庫品
PSE08-10NHDS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 低速用 保護機構なし ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 1.5 3 10 14,000 15,400 CAD カート 在庫品
PSE08-10NHDK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 1.5 3 10 14,300 15,730 CAD カート 在庫品
PSE08-10NHFD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 1.5 3 9 13,400 14,740 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NHFS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 1.5 3 10 14,900 16,390 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NHFK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 1.5 3 10 15,200 16,720 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NHAD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 1.5 3 9 13,300 14,630 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NHAS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 1.5 3 10 14,600 16,060 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NHAK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 1.5 3 10 14,900 16,390 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NMDD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 中速用 保護機構なし ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 1.5 3 9 12,600 13,860 CAD カート 在庫品
PSE08-10NMDS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 中速用 保護機構なし ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 1.5 3 10 14,000 15,400 CAD カート 在庫品
PSE08-10NMDK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 1.5 3 10 14,300 15,730 CAD カート 在庫品
PSE08-10NMFD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 1.5 3 9 13,400 14,740 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NMFS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 1.5 3 10 14,900 16,390 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NMFK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 1.5 3 10 15,200 16,720 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NMAD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 1.5 3 9 13,300 14,630 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NMAS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 1.5 3 10 14,600 16,060 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NMAK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 1.5 3 10 14,900 16,390 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NSDD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 高速用 保護機構なし ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 1.5 3 9 12,600 13,860 CAD カート 在庫品
PSE08-10NSDS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 高速用 保護機構なし ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 1.5 3 10 14,000 15,400 CAD カート 在庫品
PSE08-10NSDK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 1.5 3 10 14,300 15,730 CAD カート 在庫品
PSE08-10NSFD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 1.5 3 9 13,400 14,740 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NSFS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 1.5 3 10 14,900 16,390 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NSFK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 1.5 3 10 15,200 16,720 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NSAD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 1.5 3 9 13,300 14,630 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NSAS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 1.5 3 10 14,600 16,060 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NSAK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 1.5 3 10 14,900 16,390 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWDD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.15 1.5 3 9 12,600 13,860 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWDS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.15 1.5 3 10 14,000 15,400 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWDK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.15 1.5 3 10 14,300 15,730 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWFD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.15 1.5 3 9 13,400 14,740 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWFS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.15 1.5 3 10 14,900 16,390 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWFK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.15 1.5 3 10 15,200 16,720 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWAD-A M8 1.0 40 2.5 2 - 6 - 46 3 11 6 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.15 1.5 3 9 13,300 14,630 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWAS-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.15 1.5 3 10 14,600 16,060 CAD カート 非在庫品
PSE08-10NWAK-A M8 1.0 40 2.5 6.5 5 6 12 52 3 11 6 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 1.5 1.5 10000 6 3 5 1 3 0.15 1.5 3 10 14,900 16,390 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NHDD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 低速用 保護機構なし ヘッドなし 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 2 4 19 13,200 14,520 CAD カート 在庫品
PSE10-10NHDS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 低速用 保護機構なし ヘッドつき 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 2 4 21 14,900 16,390 CAD カート 在庫品
PSE10-10NHDK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 2 4 21 15,200 16,720 CAD カート 在庫品
PSE10-10NHFD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 2 4 19 14,100 15,510 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NHFS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 2 4 21 15,800 17,380 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NHFK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 2 4 21 16,100 17,710 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NHAD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 2 4 19 14,000 15,400 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NHAS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 2 4 21 15,500 17,050 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NHAK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 2 4 21 15,800 17,380 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NMDD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 中速用 保護機構なし ヘッドなし 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 2 4 19 13,200 14,520 CAD カート 在庫品
PSE10-10NMDS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 中速用 保護機構なし ヘッドつき 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 2 4 21 14,900 16,390 CAD カート 在庫品
PSE10-10NMDK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 2 4 21 15,200 16,720 CAD カート 在庫品
PSE10-10NMFD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 2 4 19 14,100 15,510 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NMFS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 2 4 21 15,800 17,380 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NMFK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 2 4 21 16,100 17,710 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NMAD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 2 4 19 14,000 15,400 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NMAS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 2 4 21 15,500 17,050 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NMAK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 2 4 21 15,800 17,380 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NSDD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 高速用 保護機構なし ヘッドなし 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 2 4 19 13,200 14,520 CAD カート 在庫品
PSE10-10NSDS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 高速用 保護機構なし ヘッドつき 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 2 4 21 14,900 16,390 CAD カート 在庫品
PSE10-10NSDK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 2 4 21 15,200 16,720 CAD カート 在庫品
PSE10-10NSFD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 2 4 19 14,100 15,510 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NSFS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 2 4 21 15,800 17,380 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NSFK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 2 4 21 16,100 17,710 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NSAD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 2 4 19 14,000 15,400 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NSAS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 2 4 21 15,500 17,050 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NSAK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 2 4 21 15,800 17,380 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWDD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 3 3 22000 8 3 5 2 5 0.15 2 4 19 13,200 14,520 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWDS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 3 3 22000 8 3 5 2 5 0.15 2 4 21 14,900 16,390 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWDK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 3 5 2 5 0.15 2 4 21 15,200 16,720 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWFD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 3 3 22000 8 3 5 2 5 0.15 2 4 19 14,100 15,510 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWFS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 3 3 22000 8 3 5 2 5 0.15 2 4 21 15,800 17,380 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWFK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 3 5 2 5 0.15 2 4 21 16,100 17,710 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWAD-A M10 1.0 46.5 2.5 2.5 - 8 - 54.5 4 13 7 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 3 3 22000 8 3 5 2 5 0.15 2 4 19 14,000 15,400 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWAS-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 3 3 22000 8 3 5 2 5 0.15 2 4 21 15,500 17,050 CAD カート 非在庫品
PSE10-10NWAK-A M10 1.0 46.5 2.5 8.5 6 8 14.5 61 4 13 7 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 3 3 22000 8 3 5 2 5 0.15 2 4 21 15,800 17,380 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NHDD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 低速用 保護機構なし ヘッドなし 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 2.5 5 30 13,700 15,070 CAD カート 在庫品
PSE12-10NHDS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 低速用 保護機構なし ヘッドつき 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 2.5 5 34 15,700 17,270 CAD カート 在庫品
PSE12-10NHDK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 2.5 5 33 16,000 17,600 CAD カート 在庫品
PSE12-10NHFD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 2.5 5 30 14,800 16,280 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NHFS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 2.5 5 34 16,800 18,480 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NHFK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 2.5 5 33 17,200 18,920 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NHAD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 2.5 5 30 14,700 16,170 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NHAS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 2.5 5 34 16,500 18,150 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NHAK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 2.5 5 33 16,800 18,480 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NMDD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 中速用 保護機構なし ヘッドなし 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 2.5 5 30 13,700 15,070 CAD カート 在庫品
PSE12-10NMDS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 中速用 保護機構なし ヘッドつき 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 2.5 5 34 15,700 17,270 CAD カート 在庫品
PSE12-10NMDK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 2.5 5 33 16,000 17,600 CAD カート 在庫品
PSE12-10NMFD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 2.5 5 30 14,800 16,280 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NMFS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 2.5 5 34 16,800 18,480 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NMFK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 2.5 5 33 17,200 18,920 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NMAD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 2.5 5 30 14,700 16,170 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NMAS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 2.5 5 34 16,500 18,150 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NMAK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 2.5 5 33 16,800 18,480 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NSDD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 高速用 保護機構なし ヘッドなし 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 2.5 5 30 13,700 15,070 CAD カート 在庫品
PSE12-10NSDS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 高速用 保護機構なし ヘッドつき 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 2.5 5 34 15,700 17,270 CAD カート 在庫品
PSE12-10NSDK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 2.5 5 33 16,000 17,600 CAD カート 在庫品
PSE12-10NSFD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 2.5 5 30 14,800 16,280 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NSFS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 2.5 5 34 16,800 18,480 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NSFK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 2.5 5 33 17,200 18,920 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NSAD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 2.5 5 30 14,700 16,170 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NSAS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 2.5 5 34 16,500 18,150 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NSAK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 2.5 5 33 16,800 18,480 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWDD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.15 2.5 5 30 13,700 15,070 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWDS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.15 2.5 5 34 15,700 17,270 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWDK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.15 2.5 5 33 16,000 17,600 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWFD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.15 2.5 5 30 14,800 16,280 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWFS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.15 2.5 5 34 16,800 18,480 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWFK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.15 2.5 5 33 17,200 18,920 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWAD-A M12 1.0 54 2.5 3 - 10 - 64 5 15 8 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.15 2.5 5 30 14,700 16,170 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWAS-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.15 2.5 5 34 16,500 18,150 CAD カート 非在庫品
PSE12-10NWAK-A M12 1.0 54 2.5 10.5 7 10 17 71 5 15 8 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 9 9 33000 10 3 5 3 7 0.15 2.5 5 33 16,800 18,480 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHDD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 低速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 53 17,000 18,700 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHDS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 60 19,100 21,010 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHDK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 59 19,400 21,340 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHFD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 53 18,700 20,570 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHFS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 60 20,800 22,880 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHFK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 59 21,200 23,320 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHAD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 53 18,500 20,350 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHAS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 60 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NHAK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 59 20,700 22,770 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMDD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 中速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 53 17,000 18,700 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMDS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 60 19,100 21,010 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMDK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 59 19,400 21,340 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMFD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 53 18,700 20,570 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMFS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 60 20,800 22,880 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMFK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 59 21,200 23,320 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMAD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 53 18,500 20,350 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMAS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 60 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NMAK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 59 20,700 22,770 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSDD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 高速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 53 17,000 18,700 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSDS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 60 19,100 21,010 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSDK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 59 19,400 21,340 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSFD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 53 18,700 20,570 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSFS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 60 20,800 22,880 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSFK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 59 21,200 23,320 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSAD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 53 18,500 20,350 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSAS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 60 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NSAK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 59 20,700 22,770 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWDD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 53 17,000 18,700 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWDS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 60 19,100 21,010 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWDK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 59 19,400 21,340 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWFD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 53 18,700 20,570 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWFS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 60 20,800 22,880 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWFK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 59 21,200 23,320 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWAD-A M14 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 53 18,500 20,350 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWAS-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 60 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PSE14-10NWAK-A M14 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 59 20,700 22,770 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NHDD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 低速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 51 17,000 18,700 CAD カート 在庫品
PSE14-15NHDS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 58 19,100 21,010 CAD カート 在庫品
PSE14-15NHDK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 57 19,400 21,340 CAD カート 在庫品
PSE14-15NHFD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 51 18,700 20,570 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NHFS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 58 20,800 22,880 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NHFK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 57 21,200 23,320 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NHAD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 51 18,500 20,350 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NHAS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 58 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NHAK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 57 20,700 22,770 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NMDD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 中速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 51 17,000 18,700 CAD カート 在庫品
PSE14-15NMDS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 58 19,100 21,010 CAD カート 在庫品
PSE14-15NMDK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 57 19,400 21,340 CAD カート 在庫品
PSE14-15NMFD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 51 18,700 20,570 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NMFS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 58 20,800 22,880 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NMFK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 57 21,200 23,320 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NMAD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 51 18,500 20,350 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NMAS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 58 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NMAK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 57 20,700 22,770 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NSDD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 高速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 51 17,000 18,700 CAD カート 在庫品
PSE14-15NSDS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 58 19,100 21,010 CAD カート 在庫品
PSE14-15NSDK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 57 19,400 21,340 CAD カート 在庫品
PSE14-15NSFD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 51 18,700 20,570 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NSFS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 58 20,800 22,880 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NSFK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 57 21,200 23,320 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NSAD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 51 18,500 20,350 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NSAS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 58 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NSAK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 57 20,700 22,770 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWDD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 51 17,000 18,700 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWDS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 58 19,100 21,010 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWDK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 57 19,400 21,340 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWFD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 51 18,700 20,570 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWFS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 58 20,800 22,880 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWFK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 57 21,200 23,320 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWAD-A M14 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 17 10 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 51 18,500 20,350 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWAS-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 58 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PSE14-15NWAK-A M14 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 17 10 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 57 20,700 22,770 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHDD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 低速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 75 18,500 20,350 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHDS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 82 20,600 22,660 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHDK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 81 20,900 22,990 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHFD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 75 20,200 22,220 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHFS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 82 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHFK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 81 22,700 24,970 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHAD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 75 20,000 22,000 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHAS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 82 21,900 24,090 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NHAK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 6 81 22,200 24,420 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMDD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 中速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 75 18,500 20,350 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMDS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 82 20,600 22,660 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMDK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 81 20,900 22,990 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMFD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 75 20,200 22,220 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMFS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 82 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMFK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 81 22,700 24,970 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMAD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 75 20,000 22,000 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMAS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 82 21,900 24,090 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NMAK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 6 81 22,200 24,420 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSDD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 高速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 75 18,500 20,350 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSDS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 82 20,600 22,660 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSDK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 81 20,900 22,990 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSFD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 75 20,200 22,220 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSFS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 82 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSFK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 81 22,700 24,970 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSAD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 75 20,000 22,000 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSAS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 82 21,900 24,090 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NSAK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 6 81 22,200 24,420 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWDD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 75 18,500 20,350 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWDS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 82 20,600 22,660 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWDK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 81 20,900 22,990 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWFD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 75 20,200 22,220 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWFS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 82 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWFK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 81 22,700 24,970 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWAD-A M16 1.0 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 75 20,000 22,000 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWAS-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 82 21,900 24,090 CAD カート 非在庫品
PSE16-10NWAK-A M16 1.0 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 6 81 22,200 24,420 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHDD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 低速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 11 73 18,500 20,350 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHDS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 11 80 20,600 22,660 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHDK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 11 79 20,900 22,990 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHFD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 11 73 20,200 22,220 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHFS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 11 80 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHFK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 11 79 22,700 24,970 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHAD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 11 73 20,000 22,000 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHAS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 11 80 21,900 24,090 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NHAK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 3 11 79 22,200 24,420 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMDD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 中速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 11 73 18,500 20,350 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMDS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 11 80 20,600 22,660 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMDK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 11 79 20,900 22,990 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMFD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 11 73 20,200 22,220 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMFS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 11 80 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMFK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 11 79 22,700 24,970 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMAD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 11 73 20,000 22,000 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMAS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 11 80 21,900 24,090 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NMAK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 3 11 79 22,200 24,420 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSDD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 高速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 11 73 18,500 20,350 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSDS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 11 80 20,600 22,660 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSDK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 11 79 20,900 22,990 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSFD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 11 73 20,200 22,220 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSFS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 11 80 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSFK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 11 79 22,700 24,970 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSAD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 11 73 20,000 22,000 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSAS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 11 80 21,900 24,090 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NSAK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 3 11 79 22,200 24,420 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWDD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 11 73 18,500 20,350 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWDS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 11 80 20,600 22,660 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWDK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 11 79 20,900 22,990 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWFD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 11 73 20,200 22,220 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWFS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 11 80 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWFK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 11 79 22,700 24,970 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWAD-A M16 1.5 64 3 4 - 12 - 76 6 19 10 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 11 73 20,000 22,000 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWAS-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 11 80 21,900 24,090 CAD カート 非在庫品
PSE16-15NWAK-A M16 1.5 64 3 12 8.5 12 21 85 6 19 10 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 20 20 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 3 11 79 22,200 24,420 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHDD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 低速用 保護機構なし ヘッドなし 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 120 20,800 22,880 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHDS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 低速用 保護機構なし ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 130 23,100 25,410 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHDK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 130 23,700 26,070 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHFD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 120 22,600 24,860 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHFS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 130 25,000 27,500 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHFK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 130 25,500 28,050 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHAD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 120 22,400 24,640 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHAS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 130 24,500 26,950 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NHAK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 130 25,000 27,500 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMDD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 中速用 保護機構なし ヘッドなし 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 120 20,800 22,880 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMDS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 中速用 保護機構なし ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 130 23,100 25,410 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMDK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 130 23,700 26,070 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMFD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 120 22,600 24,860 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMFS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 130 25,000 27,500 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMFK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 130 25,500 28,050 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMAD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 120 22,400 24,640 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMAS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 130 24,500 26,950 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NMAK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 130 25,000 27,500 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSDD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 高速用 保護機構なし ヘッドなし 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 120 20,800 22,880 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSDS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 高速用 保護機構なし ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 130 23,100 25,410 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSDK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 130 23,700 26,070 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSFD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 120 22,600 24,860 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSFS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 130 25,000 27,500 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSFK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 130 25,500 28,050 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSAD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 120 22,400 24,640 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSAS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 130 24,500 26,950 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NSAK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 130 25,000 27,500 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWDD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 120 20,800 22,880 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWDS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 130 23,100 25,410 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWDK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 130 23,700 26,070 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWFD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 120 22,600 24,860 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWFS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 130 25,000 27,500 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWFK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 130 25,500 28,050 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWAD-A M20 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 24 14 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 120 22,400 24,640 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWAS-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 130 24,500 26,950 CAD カート 非在庫品
PSE20-15NWAK-A M20 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 24 14 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 130 25,000 27,500 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHDD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 低速用 保護機構なし ヘッドなし 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 160 23,000 25,300 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHDS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 低速用 保護機構なし ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 170 25,300 27,830 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHDK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 170 25,900 28,490 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHFD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 160 24,800 27,280 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHFS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 170 27,200 29,920 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHFK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 170 27,700 30,470 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHAD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 160 24,600 27,060 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHAS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 170 26,700 29,370 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NHAK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.1 1.2 10 40 0.3 7 15 170 27,200 29,920 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMDD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 中速用 保護機構なし ヘッドなし 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 160 23,000 25,300 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMDS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 中速用 保護機構なし ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 170 25,300 27,830 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMDK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 170 25,900 28,490 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMFD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 160 24,800 27,280 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMFS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 170 27,200 29,920 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMFK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 170 27,700 30,470 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMAD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 160 24,600 27,060 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMAS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 170 26,700 29,370 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NMAK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 0.8 2.2 10 40 0.3 7 15 170 27,200 29,920 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSDD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 高速用 保護機構なし ヘッドなし 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 160 23,000 25,300 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSDS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 高速用 保護機構なし ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 170 25,300 27,830 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSDK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 170 25,900 28,490 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSFD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 160 24,800 27,280 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSFS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 170 27,200 29,920 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSFK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 170 27,700 30,470 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSAD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 160 24,600 27,060 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSAS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 170 26,700 29,370 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NSAK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 1.8 3.5 10 40 0.3 7 15 170 27,200 29,920 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWDD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 160 23,000 25,300 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWDS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 170 25,300 27,830 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWDK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 170 25,900 28,490 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWFD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 160 24,800 27,280 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWFS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 170 27,200 29,920 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWFK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 170 27,700 30,470 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWAD-A M22 1.5 74 3.5 6 - 15 - 89 8 27 14 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 160 24,600 27,060 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWAS-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 170 26,700 29,370 CAD カート 非在庫品
PSE22-15NWAK-A M22 1.5 74 3.5 18 13 15 25 99 8 27 14 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 41 41 90000 15 3 5 10 40 0.3 7 15 170 27,200 29,920 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHDD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 低速用 保護機構なし ヘッドなし 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 60 0.4 11 26 260 25,300 27,830 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHDS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 低速用 保護機構なし ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 60 0.4 11 26 300 28,000 30,800 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHDK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 60 0.4 11 26 300 28,900 31,790 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHFD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 60 0.4 11 26 260 27,400 30,140 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHFS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 60 0.4 11 26 300 30,100 33,110 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHFK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 60 0.4 11 26 300 31,000 34,100 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHAD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 60 0.4 11 26 260 27,200 29,920 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHAS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 60 0.4 11 26 300 29,600 32,560 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NHAK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.1 1.2 17 60 0.4 11 26 300 30,400 33,440 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMDD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 中速用 保護機構なし ヘッドなし 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 60 0.4 11 26 260 25,300 27,830 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMDS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 中速用 保護機構なし ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 60 0.4 11 26 300 28,000 30,800 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMDK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 60 0.4 11 26 300 28,900 31,790 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMFD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 60 0.4 11 26 260 27,400 30,140 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMFS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 60 0.4 11 26 300 30,100 33,110 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMFK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 60 0.4 11 26 300 31,000 34,100 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMAD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 60 0.4 11 26 260 27,200 29,920 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMAS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 60 0.4 11 26 300 29,600 32,560 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NMAK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 0.8 2.2 17 60 0.4 11 26 300 30,400 33,440 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSDD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 高速用 保護機構なし ヘッドなし 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 60 0.4 11 26 260 25,300 27,830 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSDS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 高速用 保護機構なし ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 60 0.4 11 26 300 28,000 30,800 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSDK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 60 0.4 11 26 300 28,900 31,790 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSFD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 60 0.4 11 26 260 27,400 30,140 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSFS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 60 0.4 11 26 300 30,100 33,110 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSFK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 60 0.4 11 26 300 31,000 34,100 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSAD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 60 0.4 11 26 260 27,200 29,920 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSAS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 60 0.4 11 26 300 29,600 32,560 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NSAK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 105 105 120000 25 1.8 3.5 17 60 0.4 11 26 300 30,400 33,440 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NWDD-A M25 1.5 107 4 8 - 25 - 132 10 30 19 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 105 105 120000 25 3 5 17 60 0.4 11 26 260 25,300 27,830 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NWDS-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 105 105 120000 25 3 5 17 60 0.4 11 26 300 28,000 30,800 CAD カート 非在庫品
PSE25-15NWDK-A M25 1.5 107 4 23 17 25 38 145 10 30 19 超高速用 保護機構なし