• 高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパ

高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-スタンダードタイプ

High Performance Elastomer Stopper (BasicStop) - Long Life and High Environment Resistance - Standard Type

TPC-AS-H

形状図

TPC-AS-H高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-スタンダードタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 最大吸収
エネルギ
(J)
緊急時
最大吸収エネルギ
(J)
時間あたり
最大吸収エネルギ
(J/h)
最大
ストローク
s
H D D' M(並目)
ねじの呼び
ピッチ E (max.) 取りつけねじ*1
単体品番
質量*2
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TPC-AS-11-12-H 2 3 60 5 11 12 15 M3 0.5 3 TPC-M3-A 2 1,840 2,024 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-16-17-H 6 9 180 6 16 17 21 M4 0.7 4 TPC-M4-A 4 2,190 2,409 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-18-21-H 10 16 300 9 18 21 26 M5 0.8 5 TPC-M5-A 7 2,520 2,772 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-19-22-H 11.5 21 345 9 19 22 27 M6 1 6 TPC-M6-A 9 3,530 3,883 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-26-28-H 29 46 870 12 26 28 36 M6 1 6 TPC-M6-A 15 3,750 4,125 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-30-34-H 48 87 1440 14 30 34 43 M6 1 6 TPC-M6-A 22 7,630 8,393 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-33-37-H 65 112 1950 16 33 37 48 M6 1 6 TPC-M6-A 28 7,720 8,492 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-35-39-H 82 130 2460 16 35 39 50 M8 1.25 8 TPC-M8-A 41 9,000 9,900 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-38-43-H 112 165 3360 18 38 43 55 M8 1.25 8 TPC-M8-A 53 10,100 11,110 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-41-46-H 140 173 4200 19 41 46 59 M12 1.75 12 TPC-M12-A 77 11,600 12,760 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-45-50-H 170 223 5100 22 45 50 64 M12 1.75 12 TPC-M12-A 86 13,400 14,740 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-47-53-H 201 334 6030 22 47 53 68 M12 1.75 12 TPC-M12-A 100 14,200 15,620 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-51-57-H 242 302 7260 24 51 57 73 M12 1.75 12 TPC-M12-A 117 15,500 17,050 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-54-62-H 304 361 9120 25 54 62 77 M12 1.75 12 TPC-M12-A 131 16,600 18,260 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-57-65-H 374 468 11220 27 57 65 82 M12 1.75 12 TPC-M12-A 152 18,100 19,910 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-60-69-H 421 524 12630 29 60 69 86 M12 1.75 12 TPC-M12-A 174 21,100 23,210 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-65-71-H 482 559 14460 31 65 71 91 M16 2 16 TPC-M16-A 258 22,200 24,420 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-69-79-H 570 831 17100 32 69 79 100 M16 2 16 TPC-M16-A 312 24,400 26,840 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-74-82-H 683 921 20490 35 74 82 105 M16 2 16 TPC-M16-A 352 26,500 29,150 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-76-85-H 797 1043 23910 36 76 85 109 M16 2 16 TPC-M16-A 395 27,700 30,470 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-80-89-H 934 1249 28020 38 80 89 114 M16 2 16 TPC-M16-A 431 30,200 33,220 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-86-97-H 1147 1555 34410 40 86 97 123 M16 2 16 TPC-M16-A 516 33,100 36,410 CAD カート 非在庫品
TPC-AS-101-116-H 2014 2951 60420 48 101 116 146 M16 2 16 TPC-M16-A 803 42,300 46,530 CAD カート 非在庫品

*1: 全商品に取りつけねじが1本付属しています。取りつけねじ単体でもご注文いただけます。
*2: 取りつけねじを含む質量です。

構造

TPC-ASスタンダードタイプ

TPC-AS/TPC-AA/TPC-RS/TPC-M_C高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性

TPC-AA高エネルギ吸収タイプ

TPC-AS/TPC-AA/TPC-RS/TPC-M_C高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性

TPC-AS/TPC-AA/TPC-RS/TPC-M_C高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性

TPC-RS低抗力タイプ

TPC-AS/TPC-AA/TPC-RS/TPC-M_C高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性


材質・仕上げ

TPC-AS/TPC-AA/TPC-RS
本体 TPC
(共重合ポリエステル系熱可塑性エラストマ)
取りつけねじ 16MnCrSPb5
亜鉛メッキ

使用上の注意

ベーシックストップの取りつけは、下図のφD以上の取りつけ面に取りつけてください。

TPC-AS-H高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-スタンダードタイプ


仕様

ベーシックストップには、エネルギ吸収の特性が異なる3種類のタイプがあります。
各タイプには2種類の材質硬度があります。TPC-HはTPC-Mに比べ、はね返りを抑えることができます。
商品記号 TPC-AS-M TPC-AS-H TPC-AA-M TPC-AA-H TPC-RS-M TPC-RS-H
タイプ スタンダードタイプ 高エネルギ吸収タイプ 低抗力タイプ
特長 ベーシックストップの標準タイプ
豊富なサイズラインアップ
衝突時のエネルギが大きい用途に適しています 衝突時の最大抗力が低いタイプ
材質硬度(ショア硬さ) D40 D55 D40 D55 D40 D55
最大吸収エネルギ (J) 2 - 902 2 - 2014 450 - 12725 1640 - 8330 1.2 - 115 2.7 - 290
減衰率 65%以下 75%以下 65%以下 65%以下 50%以下 60%以下
許容偏角 (°) 30 30 15 15 30 30
使用可能温度 (℃) -50 - 90 -50 - 90 -50 - 90 -50 - 90 -50 - 90 -50 - 90
衝突速度 (m/s) 0 - 10 0 - 10 0 - 10 0 - 10 0 - 10 0 - 10

特長

  • 高性能エラストマ(TPC)製の衝撃吸収・衝突保護用部品です。緊急停止用などの用途に適しています。
  • 本体材質のTPCは、耐薬品性(⇒耐薬品性一覧)・耐久性にすぐれた高機能プラスティックです。
  • 一般的なゴム製のストッパに比べて、長寿命でメンテナンスコストが削減できます。
  • 材質・形状の特性により、衝突時のワークのはね返りを抑えることができます。エネルギ吸収が完了する時間を短縮でき、設備の生産性を上げることができます。
  • エネルギ吸収時間の短縮
  • 全商品に取りつけ用のねじが1本付属しています。
    ねじの締めつけは、下表の締めつけトルクで行ってください。
ねじの呼び 締めつけトルク
(N・m)
M3 1.3
M4 2.9
M5 4.5
M6 7
M8 17
M12 60
M16 180
M20 300

関連商品

全商品に取りつけねじが1本付属しています。取りつけねじ単体でもご注文いただけます。
TPC-M

TPC-AS-H高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-スタンダードタイプ


エネルギ吸収の原理

① 圧縮プロセス

ワークの衝突によってベーシックストップは、衝突方向(赤の矢印)に圧縮し、その垂直方向(黒の矢印)に広がります。この本体の変形によってワークを減速させるための抗力が発生します。この際に材料の内部摩擦により、ベーシックストップに与えられたエネルギの一部が熱エネルギに変換され、ベーシックストップに吸収されます。

TPC-AS/TPC-AA/TPC-RS/TPC-M_Tテクニカル・インフォメーション

TPC-AS/TPC-AA/TPC-RS/TPC-M_Tテクニカル・インフォメーション

A: ベーシックストップに与えられたエネルギ
(運動エネルギ+仕事エネルギ)

② 復帰プロセス

ベーシックストップの復元力によって、元の状態に戻ります。熱エネルギに変換されずベーシックストップに吸収されなかったエネルギは、ワークの押し戻しやはね返りの形で放出されます。

TPC-AS/TPC-AA/TPC-RS/TPC-M_Tテクニカル・インフォメーション

TPC-AS/TPC-AA/TPC-RS/TPC-M_Tテクニカル・インフォメーション

B: ベーシックストップに吸収されたエネルギ
C: ベーシックストップに吸収されなかったエネルギ
(押し戻し、はね返り)


一般的なゴム製のストッパとの比較

  • メンテナンスコスト低減 (長寿命)

ベーシックストップは高性能エラストマ(TPC)のすぐれた耐薬品性(⇒耐薬品性一覧)により一般的なゴム製のストッパに比べ耐久性があり長寿命です。メンテナンスの回数を減らすことで、コストを抑えることができます。

  • エネルギ吸収時間の短縮

ベーシックストップはオイル式ショックアブソーバと同様に、衝突時のエネルギを熱エネルギに変換して吸収します。ばねやゴム製ストッパと比べて、衝突時のワークのはね返りを抑え、エネルギ吸収が完了するまでの時間を短縮できます。

初回衝突時のはね返りの比較(参考)

TPC-AS/TPC-AA/TPC-RS/TPC-M_Tテクニカル・インフォメーション


耐薬品性一覧

薬品名 耐性
アセトン 軽度の影響あり
アセチレン 耐性あり
ギ酸(希釈液) 軽度の影響あり
アニリン 耐性なし
ASTM No. 1 オイル(149℃) 耐性あり
ASTM No. 3 オイル(149℃) 耐性あり
ASTM 標準燃料 A 耐性あり
ASTM 標準燃料 B(70℃) 耐性あり
ASTM 標準燃料 C(70℃) 軽度の影響あり
ASTM 標準燃料 C 耐性あり
ガソリン 耐性あり
ベンゼン 軽度の影響あり
ビール 耐性あり
臭素(水分を含まない液状) 耐性なし
ブタン 耐性あり
ブチルアセテート 軽度の影響あり
塩化カルシウム溶液 耐性あり
塩素ガス(ウエットおよびドライ) 耐性なし
クロロ酢酸 耐性なし
クロロベンゼン 耐性なし
クロロホルム 耐性なし
クロロスルホン酸 耐性なし
クエン酸溶液 耐性あり
シクロヘキサン 耐性あり
蒸気(110℃) 耐性なし
フタル酸ジブチル 耐性あり
セバシン酸ジエチル 耐性あり
フタル酸ジオクチル 耐性あり
塩化鉄(Ⅲ)水溶液 軽度の影響あり
氷酢酸 耐性あり
エピクロルヒドリン 耐性なし
20%~30%酢酸 耐性あり
エタノール 耐性あり
酢酸エチル 軽度の影響あり
塩化エチル 耐性なし
1,2-ジクロロエタン 耐性なし
エチレングリコール 耐性あり
エチレンオキシド 耐性あり
48%フッ素酸 耐性なし
75%フッ素酸 耐性なし
無水フッ素酸 耐性なし
40%ホルムアルデヒド 軽度の影響あり
フロン 11, 12, 114 耐性あり
フロン 113(54℃) 耐性あり
グリセリン 耐性あり
イソオクタン 耐性あり
イソプロパノール 耐性あり
ジェット燃料 JP-4 耐性あり
水酸化カリウム水溶液(希釈液) 耐性あり
灯油 軽度の影響あり
二酸化炭素 耐性あり
一酸化炭素 耐性あり
塩化銅水溶液 耐性あり
硫酸銅水溶液 耐性あり
塗料用溶剤 軽度の影響あり
アマニ油 耐性なし
塩化マグネシウム水溶液 耐性なし
水酸化マグネシウム水溶液 耐性なし
海水 耐性あり
メタノール 耐性あり
塩化メチレン 耐性なし
ブタノン 軽度の影響あり
鉱油 耐性あり
ナフサ 耐性あり
ナフタレン 軽度の影響あり
塩化ナトリウム水溶液 耐性あり
20%水酸化ナトリウム 耐性あり
n-ヘキサン 耐性あり
ニトロベンゼン 耐性なし
エンジンオイル SAE 10 耐性あり
20%~25%発煙硫酸 耐性なし
オレイン酸 耐性あり
パルミチン酸 耐性あり
ペルクロロエチレン 耐性なし
フェノール 耐性なし
ピリジン 耐性なし
10%硝酸 軽度の影響あり
30%~70%硝酸 耐性なし
硝酸(強/赤煙) 耐性なし
20%塩酸 軽度の影響あり
37%塩酸 耐性なし
50%硫酸 耐性なし
亜硫酸 軽度の影響あり
石けん液 耐性あり
シリコーングリース 耐性あり
Skydrol 500B(航空機用オイル) 耐性あり
10%タンニン 耐性あり
四塩化炭素 耐性なし
テトラヒドロフラン 軽度の影響あり
トルエン 軽度の影響あり
トリクロロエチレン 耐性なし
トリエタノールアミン 耐性なし
リン酸三ナトリウム 耐性あり
キリ油 軽度の影響あり
温水(70℃) 軽度の影響あり
水素 耐性あり
キシレン 軽度の影響あり
塩化亜鉛水溶液 耐性あり

影響の種類:
耐性あり:特性の変化は、ほとんどありません。
軽度の影響あり:若干の膨張または特性の低下があります。
耐性なし:使用をお勧めしません。短期間で劣化し、特性が大きく低下する恐れがあります。
本表は、選定の目安であり、製品における耐薬品性および耐溶剤性を保証するものではありません。本表に記載のない薬品については、評価を行ってください。


選定

手順

  1. 当社高性能ショックアブソーバパワーストップと同じ計算方法()でエネルギの総和(E3)、時間あたりの吸収エネルギ(W)求めてください。
  2. 最大吸収エネルギ(J)がE3以上、および時間あたり最大級エネルギ(J/h)がW以上となるベーシックストップを選定してください。
  3. ベーシックストップが複数選定される場合は、サイズ・抗力*を考慮して選定してください。

*最大吸収エネルギが同等のベーシックストップを比較した場合、一般的に最大ストロークが長いほど、発生する抗力は小さくなります。

選定例

推進力を伴わない水平衝突の場合① エネルギの総和(E3)、時間あたりの吸収エネルギ(W)を計算します。<公式>
エネルギの総和の計算
 E1=1/2m・V2
 E2=0
 E3=E1+E2
時間あたりの吸収エネルギの計算
 W=E3・n<選定条件>
 m:10 kg
 V: 4 m/s
 n:10 回/h<計算結果>
 E1=80 J
 E2=0
 E3=80 J
 W=800 J/h<記号の説明>
E1:運動エネルギ (J)
E2:仕事エネルギ (J)
E3:エネルギの総和 (J)
W:時間あたりの吸収エネルギ (J/h)
m:物体の質量 (kg)
V:物体の衝突速度 (m/s)
n:時間あたりの使用回数 (回/h)② 最大吸収エネルギがE3以上であり、かつ、時間あたり最大吸収エネルギがW以上となるベーシックストップを選定します。<選定結果>
品番:TPC-AS-35-39-H
最大吸収エネルギ:82 J
時間あたりの最大吸収エネルギ:2460 J/h
最大ストローク:16 mm
高さ:35 mm
幅:39 mm

品番:TPC-AS-49-48-M
最大吸収エネルギ:81 J
時間あたりの最大吸収エネルギ:2430 J/h
最大ストローク:25 mm
高さ:49 mm
幅:48 mm

品番:TPC-RS-64-46-H
最大吸収エネルギ:81.5 J
時間あたりの最大吸収エネルギ:2445 J/h
最大ストローク:42 mm
高さ:64 mm
幅:46 mm

品番:TPC-RS-83-83-M
最大吸収エネルギ:92 J
時間あたりの最大吸収エネルギ:2760 J/h
最大ストローク:57 mm
高さ:83 mm
幅:83 mm③ サイズ・抗力を考慮して選定します。サイズを小さくしたい場合(高さ・幅が小さいものを選定):TPC-AS-35-39-H
抗力を小さくしたい場合(ストロークが長いものを選定):TPC-RS-83-83-M

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパにはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります