• 高性能ショックアブソーバ

ABV-B

上面取りつけブラケット

Bracket for PowerStop

形状図

ABV-B寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M W H h T F1 F2 F3 F4 M1 C Lc R 質量
(g)
CAD
ABV-M6-0.5-B M6×0.5 38 18 9 12 5.5 9 12.5 5.5 M4×0.5 9 5.5 5.5 48 -
ABV-M8-0.75-B M8×0.75 38 18 9 12 5.5 9 12.5 5.5 M4×0.5 9 5.5 5.5 46 -
ABV-M8-1-B M8×1 38 18 9 12 5.5 9 12.5 5.5 M4×0.5 9 5.5 5.5 46 -
ABV-M10-1-B M10×1 38 19 9 12 5.5 9 12.5 5.5 M4×0.5 9 5.5 5.5 47 -
ABV-M12-1-B M12×1 50 26 12 16 8 11 15 8 M5×0.5 14 8.5 8.5 106 -
ABV-M14-1-B M14×1 50 29 13 16 8 11 15.5 7.5 M5×0.5 14 8.5 8.5 116 -
ABV-M14-1.5-B M14×1.5 50 29 13 16 8 11 15.5 7.5 M5×0.5 14 8.5 8.5 116 -
ABV-M20-1.5-B M20×1.5 75 36 17 25 11 20 22 11 M6×0.75 19 12.5 12.5 346 -
ABV-M25-1.5-B M25×1.5 90 40 20 25 11 24 27 17 M8×0.75 19 12.5 12.5 470 -
ABV-M33-1.5-B M33×1.5 100 50 25 25 11 28 35 15 M10×1 19 12.5 12.5 640 -
ABV-M45-1.5-B M45×1.5 125 66 33 32 15 34 44 17 M12×1 26 17.5 16.5 1276 -

材質・仕上げ

ABV
本体 SS400 無電解ニッケルメッキ

特長

  • パワーストップ取りつけ用ブラケット。
  • APS AESに適用できます。
  • 市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
  • 2種類の形状があります。
    ABV-A----ストッパスクリュー用取りつけ穴なし
    ABV-B----ストッパスクリュー用取りつけ穴つき

使用例

ABV-B使用例


関連商品

側面取りつけタイプのブラケットがあります。
ABKABK-AABK-B

ABV-B関連商品