• カップリング(軸継手)
  • オルダムカップリング

MOR-68K-20-28

フレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュー+キータイプ

Oldham-type Flexible Coupling

  • 高トルク
  • 許容ミスアライメント大

MOR-68K-20-28の形状図

MOR-Kフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュー+キータイプ寸法図

単位 : mm

品番 A L W E F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MOR-68K-20-28 68 24 77 38.5 12 M10 30 10,200 11,220 CAD カート 在庫品

品番 最大軸穴径
(mm)
トルク(N・m) 最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*3
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
質量
(g)*3
1方向回転*1*2 正逆方向回転*2
MOR-68K-20-28 38 80 20 9000 3.3×10-4 6400 4.5 3 430

*1: 1方向回転時の耐久試験において、100万回転以上の耐久を確認した結果に基づく値です。
*2: 周囲温度が30℃を超える場合は、表の温度補正係数で補正してください。MOR-Kの使用可能温度は-20℃~80℃です。
*3: 最大軸穴径での値です。

軸穴部詳細

MOR-Kフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュー+キータイプ

単位 : mm

標準軸穴径
D
キー溝 キー
b t 呼び寸法
b×h
基準
寸法
許容差
(JS9)
基準
寸法
許容差
6 2 ±0.0125 1.0 0~+0.1 2×2
8 3 ±0.0125 1.4 0~+0.1 3×3
10・12 4 ±0.0150 1.8 0~+0.1 4×4
14・15・16 5 ±0.0150 2.3 0~+0.1 5×5
18・20・22 6 ±0.0150 2.8 0~+0.1 6×6
25・28・30 8 ±0.0180 3.3 0~+0.2 8×7
35・38 10 ±0.0180 3.3 0~+0.2 10×8

JIS B 1301より引用


周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70
60℃~80℃ 0.55

構造

セットスクリュータイプ

MOR MOR

MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

クランピングタイプ

MOR-C MOR-C

MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

セットスクリュー+キータイプ

MOR-K MOR-K

MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

クランピング+キータイプ

MOR-CK MOR-CK

MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ


MOR-68K-20-28の材質・仕上げ

MOR-K
ハブ A2017
アルマイト処理*1
スペーサ ポリアセタール
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

*1: 軸穴およびキー溝の表面処理は、工程の都合により、表面処理ありとなしの部品が混在する場合がありますが、カップリングの性能上問題ありません。


MOR-68K-20-28の特長

  • 適用モータ
MOR
サーボモータ ●
ステッピングモータ ●
一般汎用モータ ◎

◎:非常にすぐれている ●:使用可 

  • 特性
MOR
高トルク ◎
許容ミスアライメント ◎
偏心反力小 ◎
電気絶縁性 ◎
使用可能温度 -20℃~80℃

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
  • ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
  • ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
  • シンプル構造で組み立てが簡単です。

用途

スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器

スペーサ(ポリアセタール)の耐薬品性

影響
耐候性 わずかに変色
耐弱酸性 大体耐える
耐強酸性 侵される
耐弱アルカリ性 大体耐える
耐強アルカリ性 大体耐える
耐有機溶剤性 抵抗性を有する

スペーサ(ポリアセタール)の物性

試験方法 単位 ポリアセタール
密度 ISO 1183 g/cm3 1.36
吸水率
(23℃、浸漬24hr)
ISO 62 % 0.7
引張強さ ISO 527-1、2 N/mm2 52
曲げ強さ ISO 178 N/mm2 72
シャルピー衝撃強さ
(ノッチ付き)
ISO 179/1eA kJ/m2 5.9
荷重たわみ温度
(1.8MPa)
ISO 75-1、2 ℃ 85
絶縁破壊強さ
(3mmt)
IEC 60243-1 kV/mm 20
体積抵抗率 IEC 60093 Ω・cm 1×1014
燃焼性 UL94 - HB

スペーサの突起構造

スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。

MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

スペーサに突起のないオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく、また、軸に曲げモーメントが発生します。
NBKのオルダムカップリングは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく、また、軸への負担を軽減します。


偏心反力

ハブとスペーサの初期スリップ荷重値です。
なじみ運転後にスリップ荷重は小さくなり、ミスアライメントにより発生する軸荷重が低下し、軸受などへの負荷が軽減します。

MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK_Tテクニカル・インフォメーション

MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK_Tテクニカル・インフォメーション


温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
使用温度の範囲内での静的ねじりばね定数の変化はグラフのとおりです。
ご使用にあたっては応答性の低下に注意してください。

MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK_Tテクニカル・インフォメーション


関連商品

交換用のスペーサMOR-SPCRがあります。
MOR-SPCR

MOR-Kフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュー+キータイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

MOR-68Kにはこのような商品があります

MOR-Kにはこのような商品があります