単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D | L | s | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADS-M5-M4-16-SD | M5 | 0.8 | M4 | 0.7 | 4.5 | 7 | 16 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
SADS-M5-M4-16-SDの材質・仕上げ
| SADS-SD | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS303 |
| 止め輪 | SUS304相当 |
SADS-M5-M4-16-SDの特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、標準品にないねじ径のレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
- レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。