• ボールジョイント・アングルヒンジ

DAA-60-40

アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット

Mounting Bracket - Aluminum Frame End Surface Mounting

DAA-60-40の形状図

DAAアルミフレーム端面取りつけ用ブラケット寸法図

単位 : mm

品番 最大搭載質量
(kg)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
DAA-60-40 10 190 3,630 3,993 CAD カート 在庫品

●アルミフレーム端面に固定するための六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)2本が付属しています。

DAA-60-40の材質・仕上げ

DAA
本体 A6063
アルマイト処理

DAA-60-40の特長

  • ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。

DAAアルミフレーム端面取りつけ用ブラケット

  • アングルヒンジDFS-H(DFS-H)DFSN-H(DFSN-H)DKBR-H(DKBR-H)と組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。

用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

関連商品

組みつけ可能なアングルヒンジがあります。
クランプレバー保持タイプDFS-HDFS-H
六角ナット保持タイプDFSN-HDFSN-H
回転制限タイプDKBR-HDKBR-H

DAAアルミフレーム端面取りつけ用ブラケット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ボールジョイント・アングルヒンジにはこのような商品があります