• ダイアル

カウンティングダイアル - デジタル表示タイプ

Counting Dial

ECT-23

ECT-23の形状図

ECT-23寸法図

ECT-23寸法図

単位 : mm

品番 質量
(g)
最大回転トルク
(mN・m)
最大回転速度
(min-1
最小読み取り目盛り 回転数 最小ロック強度 CAD
ダウンロード
ECT-23 35 2 60 1/500 10 0.085 -

ECT-23の材質・仕上げ

ECT
ノブ ポリアセタール(黒)
ハウジング ポリアセタール(黒)

ECT-23の特長

  • 3桁デジタル表示(000-999)のカウンティングダイアル。
  • ポテンショメータなどの回転機器と組み合わせて、制御・測定に。
  • シャフトの回転数は10回までカウント。
  • 最小位の目盛りにより、読み取り精度は1/500。シャフトの回転数を高精度にコントロールできます。
  • ロック機構つき。ダイアル=シャフトの回転を固定できます。
  • 使用可能温度:-25℃~55℃
  • ECT-50----コストパフォーマンスにすぐれています。
    ECT-23----本体すべてがパネルのフロント側に取りつきます。パネル内部の省スペースに。防塵ウィンドウつき。
    ECT-26----本体の半分がパネル内に隠れます。丸穴だけで取りつけが可能。防塵ウィンドウつき。
  • 標準軸穴径はφ6mmです。
    つぎの軸穴の商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    ECT-50----φ6.35mm
    ECT-23----φ3・φ3.17・φ4・φ6.35mm
    ECT-26----φ3・φ3.17・φ4・φ6.35mm

取りつけ

  1. パネルの丸穴(寸法D)はダイアルを取りつける回転機器に合わせて加工してください。
  2. ダイアルを取りつける際は、ダイアルの目盛りの表示とシャフトの回転位置とが一致するように調整し、押しねじを締めつけてシャフトを固定してください。シャフト固定のための、押しねじの推奨締付けトルクは0.2Nmです。

*ロックナットは付属していません。厚さ3mm以下のものを使用してください。

ECT-23取りつけ


商品品番一覧

ECT-23

  • ECT-23

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ダイアルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります