• ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

AV-D30-7K101-76

ダイナミックマウント-2軸タイプ

Mounting System for Display - Tilt and Swivel

  • 壁面パネル・板金
  • カウンタバランススプリング
  • VESA規格対応

形状図

AV-D30-7Kダイナミックマウント-2軸タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 モデルNo. 最大耐荷重 (平均値) (N) 上下方向へのトルク
(N・m)
左右方向へのトルク
(N・m)
最大搭載質量 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
順回転 逆回転
AV-D30-7K101-76 101 178 1.13 7.9 2.3 7.48kg 677 23,400 CAD カート -

構造

AV-D30-7Kダイナミックマウント-2軸タイプ


材質・仕上げ

AV-D30-7K
本体 アルミニウム合金
粉体塗装
ディスプレイ用プレート S20C相当
粉体塗装

特長

  • 振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。
  • スムーズな操作感。
  • カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
  • ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
  • メンテナンスフリー。
  • 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
  • AV-D30-7Kの機器・装置への取りつけは、M6のねじを使用してください。
  • 左右方向に±90°、上下方向に±20°の角度調整ができます。

AV-D30-7Kダイナミックマウント-2軸タイプ

AV-D30-7Kダイナミックマウント-2軸タイプ

  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。

AV-D30-7Kダイナミックマウント-2軸タイプ

末尾記号
76
50

用途

産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機

使用上の注意

AV-D30-7Kを取りつける場所の材質や構造、取りつけ金具が確実にディスプレイを支持できることを確認してください。
最大耐荷重を超える荷重でAV-D30-7Kを操作したり、負荷を加えないようにしてください。AV-D30-7Kが破損することがあります。

選定例

ディスプレイ質量が7kg、ディスプレイ取りつけ面と重心の距離が6cmのとき、選定モデルは101または103です。

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて