• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用

Quick Positioning Bracket for Aluminum Frame

CUAB

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

CUABクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B L1 L 最大搭載質量
(kg)
質量
(g)
CAD
ダウンロード
CUAB-30 30 29.5 69 5 432 -
CUAB-40 40 34.5 79 5 405 -

材質・仕上げ

CUAB
ブラケット本体 A6063
アルマイト処理
カバー A6063
アルマイト処理
プレート ポリアセタール(黒)
操作ボタン ポリアセタール(黒)

特長

  • 垂直軸のアルミフレーム・角シャフトで手軽に位置決めができるブラケットです。
  • 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
  • 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
  • 最大5kgまで搭載できます。

仕様

単位 : mm

CUAB-30 CUAB-40
適用アルミフレーム・角シャフト □30±0.54 □40±0.60
操作ボタン耐用回数*1 20,000回

*1: 参考値であり、保証値ではありません。


使用上の注意

  • 垂直軸に取りつけてください。
  • CUABは上下の取りつけ方向が決まっています。上下を逆に取りつけると、CUABがアルミフレーム・角シャフトを保持できません。
  • CUABは摩擦締結を利用した商品です。アルミフレーム・角シャフトに油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大搭載質量が低下することがあります。
  • アルミフレーム・角シャフトの材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
  • 過大な負荷が作用した場合、アルミフレーム・角シャフトが傷ついたり、CUABが破損する可能性があります。

CUABクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用

取りつける際は、上下方向にご注意ください。


取りつけ

CUABクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用


関連商品

アルミフレーム用ブラケットCUABを使用したタブレットPCホルダDTAC-ABがあります。
DTAC-AB

CUABクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用

垂直軸の丸パイプ・丸シャフトで手軽に位置決めができるブラケットCUPBがあります。
CUPB

CUABクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用


商品品番一覧

CUAB

  • CUAB-30
  • CUAB-40

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)にはこのような商品があります