• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

タブレットPC用クランプ部品

Clamping Unit for Tablet PC

DTC

DTCの形状図

DTCタブレットPC用クランプ部品寸法図

単位 : mm

品番 質量
(g)
CAD
ダウンロード
DTC 70 -

DTCの材質・仕上げ

DTC
クランプ AC4C-F
静電塗装
クランプ用ねじ SUSXM7

DTCの特長

  • オプションのDTCを使用すれば、タブレットPCを完全に固定できます。
  • ホルダの向きを回転させたり、タブレットPCの持ち出しを禁止している場合に。

構造

DTCタブレットPC用クランプ部品


商品品番一覧

DTC

  • DTC

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)にはこのような商品があります