• 機能レバー

LCGS

コニカルグリップレバー

Conical Grip Lever

形状図

LCGSコニカルグリップレバー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm L A B G 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LCGS-6-63 M6 1 12 63 8 20 30 23 780 CAD カート 在庫品
LCGS-6-80 M6 1 12 80 8 20 30 30 810 CAD カート 在庫品
LCGS-6-100 M6 1 12 100 8 20 30 38 830 CAD カート 在庫品
LCGS-8-80 M8 1.25 20 80 10 25 38 49 940 CAD カート 在庫品
LCGS-8-100 M8 1.25 20 100 10 25 38 61 1,000 CAD カート 在庫品
LCGS-8-125 M8 1.25 20 125 10 25 38 76 1,110 CAD カート 在庫品
LCGS-10-100 M10 1.5 25 100 12 30 46 88 1,260 CAD カート 在庫品
LCGS-10-125 M10 1.5 25 125 12 30 46 110 1,340 CAD カート 在庫品
LCGS-10-160 M10 1.5 25 160 12 30 46 140 1,460 CAD カート 在庫品
LCGS-12-125 M12 1.75 30 125 14 35 53 155 1,670 CAD カート 在庫品
LCGS-12-160 M12 1.75 30 160 14 35 53 197 1,830 CAD カート 在庫品
LCGS-12-200 M12 1.75 30 200 14 35 53 244 1,980 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

LCGS
レバー SUS303
グリップGPC
GPC
フェノール樹脂(黒)

特長

  • レバーはステンレス製。グリップはフェノール樹脂製。
  • 耐久性・耐蝕性にすぐれています。