• グリップ

ミニプラ回転グリップ

Miniature Plastic Revolving Grip

GMPS

形状図

GMPSミニプラ回転グリップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GMPS-13-M6 13 M6 1 9 8 18.8 13 680 748 CAD カート 在庫品
GMPS-14-M6 14 M6 1 9 8 20.8 14 680 748 CAD カート 在庫品
GMPS-16-M6 16 M6 1 9 8 23.8 16 700 770 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

GMPS ねじ部:ステンレス製
グリップ部 ナイロン6
ねじ部 SUS303

特長

  • ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。

使用例

アルミローレットハンドルHAK(HAKHAK-NHAK-FHHAK-RHAK-R-NHAK-R-FH)と組み合わせて。

GMPSミニプラ回転グリップ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

グリップにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります