• ノブ・ツマミ

KSKA-W

メタルスーパーノブ専用治具

Metal Super Knob

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

KSKA-Wメタルスーパーノブ専用治具寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L 適用ボルトねじ長さ
max.
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSKA-3240W-S 32 45 4,700 CAD カート 在庫品
KSKA-3240W-L 52 65 5,100 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

KSKA-W
ノブ側 ポリアセタール(白)
ハブ側 SUS304
磁石 ネオジム

特長

  • 市販の六角ボルトと組み合わせて、おねじノブができます。使用する六角ボルトにより、ねじ長さを自由に選択できます。
  • ノブ・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。*1

*1: 金属検出器が、アルミニウム合金およびステンレスに対応していることをご確認ください。

  • 組み立てには専用治具KSKA-Wをご利用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。
  • 六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

使用上の注意

  • ノブでワークを持ち上げるような用途には使用しないでください。ノブとハブがはずれる恐れがあります。

  • 使用後は水気や汚れをよく拭き取ってください。水気や塩分を含んだ汚れがノブについたまま放置すると腐食の原因となります。

組み立て方法

KSKA-Wメタルスーパーノブ専用治具


関連商品

KSKA

KSKA-Wメタルスーパーノブ専用治具


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事