寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIGMS-24-M6-25 | 24 | M6 | 1 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 4.5 ±0.03 | 9 | 390 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-24-M6-35 | 24 | M6 | 1 | 35 | 16.5 | 7 | 14 | 4.5 ±0.03 | 11 | 410 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-24-M6-45 | 24 | M6 | 1 | 45 | 16.5 | 7 | 14 | 4.5 ±0.03 | 15 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-30-M8-30 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 19.5 | 8.5 | 16 | 6.1 ±0.05 | 18 | 540 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-30-M8-40 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 6.1 ±0.05 | 21 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-30-M8-50 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 6.1 ±0.05 | 24 | 610 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-36-M10-35 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 22.5 | 10 | 18 | 7.8 ±0.05 | 31 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-36-M10-45 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 22.5 | 10 | 18 | 7.8 ±0.05 | 37 | 810 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-36-M10-55 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 22.5 | 10 | 18 | 7.8 ±0.05 | 43 | 850 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KIGMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(黒) |
ねじ部 | SUSXM7 |
特長
- スラストパッドSBPSBPSを別途購入し、セットでご使用ください。