寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | D1 | H1 | h | e | d2 | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIGMS-24-M6-25-SBPS21 | 24 | M6 | 1 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 21 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 ±0.03 | 25 | 1,500 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-24-M6-35-SBPS21 | 24 | M6 | 1 | 35 | 16.5 | 7 | 14 | 21 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 ±0.03 | 27 | 1,520 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-24-M6-45-SBPS21 | 24 | M6 | 1 | 45 | 16.5 | 7 | 14 | 21 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 ±0.03 | 31 | 1,550 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-24-M6-25-SBPS25 | 24 | M6 | 1 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 25 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 ±0.03 | 32 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-24-M6-35-SBPS25 | 24 | M6 | 1 | 35 | 16.5 | 7 | 14 | 25 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 ±0.03 | 34 | 1,560 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-24-M6-45-SBPS25 | 24 | M6 | 1 | 45 | 16.5 | 7 | 14 | 25 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 ±0.03 | 38 | 1,590 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-24-M6-25-SBPS32 | 24 | M6 | 1 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 32 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 ±0.03 | 43 | 1,670 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-24-M6-35-SBPS32 | 24 | M6 | 1 | 35 | 16.5 | 7 | 14 | 32 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 ±0.03 | 45 | 1,690 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-24-M6-45-SBPS32 | 24 | M6 | 1 | 45 | 16.5 | 7 | 14 | 32 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 ±0.03 | 49 | 1,720 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-30-M8-30-SBPS21 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 19.5 | 8.5 | 16 | 21 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 ±0.05 | 34 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-30-M8-40-SBPS21 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 21 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 ±0.05 | 37 | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-30-M8-50-SBPS21 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 21 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 ±0.05 | 40 | 1,720 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-30-M8-30-SBPS25 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 19.5 | 8.5 | 16 | 25 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 ±0.05 | 41 | 1,690 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-30-M8-40-SBPS25 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 25 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 ±0.05 | 44 | 1,700 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-30-M8-50-SBPS25 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 25 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 ±0.05 | 47 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-30-M8-30-SBPS32 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 19.5 | 8.5 | 16 | 32 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 ±0.05 | 52 | 1,820 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-30-M8-40-SBPS32 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 32 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 ±0.05 | 55 | 1,830 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-30-M8-50-SBPS32 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 32 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 ±0.05 | 58 | 1,890 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-30-M8-30-SBPS40 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 19.5 | 8.5 | 16 | 40 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 ±0.05 | 85 | 2,290 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-30-M8-40-SBPS40 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 40 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 ±0.05 | 88 | 2,300 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-30-M8-50-SBPS40 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 40 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 ±0.05 | 91 | 2,360 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-36-M10-35-SBPS21 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 22.5 | 10 | 18 | 21 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 ±0.05 | 47 | 1,880 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-36-M10-45-SBPS21 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 22.5 | 10 | 18 | 21 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 ±0.05 | 53 | 1,920 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-36-M10-55-SBPS21 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 22.5 | 10 | 18 | 21 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 ±0.05 | 59 | 1,960 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-36-M10-35-SBPS25 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 22.5 | 10 | 18 | 25 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 ±0.05 | 54 | 1,920 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-36-M10-45-SBPS25 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 22.5 | 10 | 18 | 25 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 ±0.05 | 60 | 1,960 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-36-M10-55-SBPS25 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 22.5 | 10 | 18 | 25 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 ±0.05 | 66 | 2,000 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-36-M10-35-SBPS32 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 22.5 | 10 | 18 | 32 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 ±0.05 | 65 | 2,050 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-36-M10-45-SBPS32 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 22.5 | 10 | 18 | 32 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 ±0.05 | 71 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-36-M10-55-SBPS32 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 22.5 | 10 | 18 | 32 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 ±0.05 | 77 | 2,130 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-36-M10-35-SBPS40 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 22.5 | 10 | 18 | 40 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 ±0.05 | 98 | 2,520 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-36-M10-45-SBPS40 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 22.5 | 10 | 18 | 40 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 ±0.05 | 104 | 2,560 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-36-M10-55-SBPS40 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 22.5 | 10 | 18 | 40 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 ±0.05 | 110 | 2,600 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KIGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド |
|
---|---|
ノブ | ナイロン6(黒) |
ねじ部 | SUSXM7 |
スラストパッド | SUS303 |
Oリング | フッ素ゴム |
特長
- ねじ先にスラストパッドをつけたプラスティックミニノブ。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。