• ノブ・ツマミ

プラスティックミニノブ - パッドつき

Plastic Miniature Knob with Pad

KIPMS

形状図

KIPMSプラスティックミニノブ - パッドつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
10
15
20
25
16
30
40
45
55

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d D1 t 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KIPMS-19-M5-10-PL 19 M5 0.8 10 14 6 12 3 1 4 570 627 CAD カート 在庫品
KIPMS-19-M5-15-PL 19 M5 0.8 15 14 6 12 3 1 5 570 627 CAD カート 在庫品
KIPMS-19-M5-20-PL 19 M5 0.8 20 14 6 12 3 1 5 620 682 CAD カート 在庫品
KIPMS-19-M5-25-PL 19 M5 0.8 25 14 6 12 3 1 6 620 682 CAD カート 在庫品
KIPMS-24-M6-10-PL 24 M6 1 10 16.5 7 14 3.5 1.3 7 630 693 CAD カート 在庫品
KIPMS-24-M6-16-PL 24 M6 1 16 16.5 7 14 3.5 1.3 8 630 693 CAD カート 在庫品
KIPMS-24-M6-20-PL 24 M6 1 20 16.5 7 14 3.5 1.3 8 630 693 CAD カート 在庫品
KIPMS-24-M6-25-PL 24 M6 1 25 16.5 7 14 3.5 1.3 9 630 693 CAD カート 在庫品
KIPMS-24-M6-30-PL 24 M6 1 30 16.5 7 14 3.5 1.3 10 630 693 CAD カート 在庫品
KIPMS-30-M8-20-PL 30 M8 1.25 20 19.5 8.5 16 5 1.6 16 680 748 CAD カート 在庫品
KIPMS-30-M8-25-PL 30 M8 1.25 25 19.5 8.5 16 5 1.6 17 680 748 CAD カート 在庫品
KIPMS-30-M8-30-PL 30 M8 1.25 30 19.5 8.5 16 5 1.6 19 680 748 CAD カート 在庫品
KIPMS-30-M8-40-PL 30 M8 1.25 40 19.5 8.5 16 5 1.6 22 750 825 CAD カート 在庫品
KIPMS-36-M10-20-PL 36 M10 1.5 20 22.5 10 18 6.5 1.9 28 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
KIPMS-36-M10-25-PL 36 M10 1.5 25 22.5 10 18 6.5 1.9 30 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
KIPMS-36-M10-30-PL 36 M10 1.5 30 22.5 10 18 6.5 1.9 33 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
KIPMS-36-M10-45-PL 36 M10 1.5 45 22.5 10 18 6.5 1.9 40 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
KIPMS-36-M10-55-PL 36 M10 1.5 55 22.5 10 18 6.5 1.9 45 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
KIPMS-19-M5-10-BR 19 M5 0.8 10 14 6 12 3 0.5 5 520 572 CAD カート 在庫品
KIPMS-19-M5-15-BR 19 M5 0.8 15 14 6 12 3 0.5 6 520 572 CAD カート 在庫品
KIPMS-19-M5-20-BR 19 M5 0.8 20 14 6 12 3 0.5 6 580 638 CAD カート 在庫品
KIPMS-19-M5-25-BR 19 M5 0.8 25 14 6 12 3 0.5 7 580 638 CAD カート 在庫品
KIPMS-24-M6-10-BR 24 M6 1 10 16.5 7 14 4 1 8 590 649 CAD カート 在庫品
KIPMS-24-M6-16-BR 24 M6 1 16 16.5 7 14 4 1 9 590 649 CAD カート 在庫品
KIPMS-24-M6-20-BR 24 M6 1 20 16.5 7 14 4 1 9 590 649 CAD カート 在庫品
KIPMS-24-M6-25-BR 24 M6 1 25 16.5 7 14 4 1 10 590 649 CAD カート 在庫品
KIPMS-24-M6-30-BR 24 M6 1 30 16.5 7 14 4 1 11 590 649 CAD カート 在庫品
KIPMS-30-M8-20-BR 30 M8 1.25 20 19.5 8.5 16 6 1.5 18 630 693 CAD カート 在庫品
KIPMS-30-M8-25-BR 30 M8 1.25 25 19.5 8.5 16 6 1.5 19 630 693 CAD カート 在庫品
KIPMS-30-M8-30-BR 30 M8 1.25 30 19.5 8.5 16 6 1.5 21 630 693 CAD カート 在庫品
KIPMS-30-M8-40-BR 30 M8 1.25 40 19.5 8.5 16 6 1.5 24 710 781 CAD カート 在庫品
KIPMS-36-M10-20-BR 36 M10 1.5 20 22.5 10 18 8 2 30 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
KIPMS-36-M10-25-BR 36 M10 1.5 25 22.5 10 18 8 2 32 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
KIPMS-36-M10-30-BR 36 M10 1.5 30 22.5 10 18 8 2 35 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
KIPMS-36-M10-45-BR 36 M10 1.5 45 22.5 10 18 8 2 42 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
KIPMS-36-M10-55-BR 36 M10 1.5 55 22.5 10 18 8 2 47 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
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
KIPMS-PL KIPMS-BR
ノブ ナイロン6(黒) ナイロン6(黒)
ねじ部 SUSXM7 SUSXM7
パッド ポリアセタール(白) 黄銅

特長

  • ねじ先にパッドをつけたプラスティックミニノブ。
  • ワークに傷をつけずに締めつけができます。
  • ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • パッド材質は2種類。
    品番の末尾記号により選択できます。
    末尾記号PL----プラスティックパッド
    末尾記号BR----黄銅パッド

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事