• ノブ・ツマミ

マッシュルームノブ

Mushroom Knob

KMF

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KMF-17-M5 17 M5 0.8 7 14 10 4 240 264 CAD カート 在庫品
KMF-21-M6 21 M6 1 11 17 12 6 270 297 CAD カート 在庫品
KMF-25-M6 25 M6 1 11 21 14 9 270 297 CAD カート 在庫品
KMF-33-M8 33 M8 1.25 12 29 18 19 360 396 CAD カート 在庫品
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
KMFマッシュルームノブ寸法図

材質・仕上げ

KMF
ノブ フェノール樹脂(黒)
ねじ部 黄銅

特長

  • 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。