寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMM-17-M5 | 17 | M5 | 0.8 | 9 | 14 | 10 | 5 | 240 | CAD | カート | 在庫品 |
KMM-21-M6 | 21 | M6 | 1 | 10 | 17 | 12 | 9 | 260 | CAD | カート | 在庫品 |
KMM-25-M6 | 25 | M6 | 1 | 10 | 21 | 14 | 12 | 260 | CAD | カート | 在庫品 |
KMM-33-M8 | 33 | M8 | 1.25 | 14 | 29 | 18 | 26 | 340 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KMM | |
---|---|
ノブ | フェノール樹脂(黒) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
KMM----おねじ
KMF----めねじ