• ノブ・ツマミ

KSM/セブンロブノブ(おねじ)

Seven Lobe Knob

形状図

KSMセブンロブノブ(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
10
15
20
25
30
16
35
45
60
40
50
55
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSM-25-M5-10 25 M5 0.8 10 16 8 12 4 - 160 176 CAD カート 在庫品
KSM-25-M5-15 25 M5 0.8 15 16 8 12 5 - 160 176 CAD カート 在庫品
KSM-25-M5-20 25 M5 0.8 20 16 8 12 7 - 160 176 CAD カート 在庫品
KSM-25-M5-25 25 M5 0.8 25 16 8 12 8 - 160 176 CAD カート 在庫品
KSM-25-M5-30 25 M5 0.8 30 16 8 12 9 - 160 176 CAD カート 在庫品
KSM-32-M6-10 32 M6 1 10 20 10 14 8 - 160 176 CAD カート 在庫品
KSM-32-M6-16 32 M6 1 16 20 10 14 9 - 160 176 CAD カート 在庫品
KSM-32-M6-20 32 M6 1 20 20 10 14 10 - 160 176 CAD カート 在庫品
KSM-32-M6-25 32 M6 1 25 20 10 14 12 - 160 176 CAD カート 在庫品
KSM-32-M6-30 32 M6 1 30 20 10 14 13 - 160 176 CAD カート 在庫品
KSM-32-M6-35 32 M6 1 35 20 10 14 14 - 160 176 CAD カート 在庫品
KSM-32-M6-45 32 M6 1 45 20 10 14 16 - 180 198 CAD カート 在庫品
KSM-32-M6-60 32 M6 1 60 20 10 14 20 - 190 209 CAD カート 在庫品
KSM-40-M8-16 40 M8 1.25 16 25 13 18 19 - 250 275 CAD カート 在庫品
KSM-40-M8-20 40 M8 1.25 20 25 13 18 21 - 260 286 CAD カート 在庫品
KSM-40-M8-25 40 M8 1.25 25 25 13 18 23 - 260 286 CAD カート 在庫品
KSM-40-M8-30 40 M8 1.25 30 25 13 18 25 - 260 286 CAD カート 在庫品
KSM-40-M8-35 40 M8 1.25 35 25 13 18 27 - 260 286 CAD カート 在庫品
KSM-40-M8-40 40 M8 1.25 40 25 13 18 29 - 260 286 CAD カート 在庫品
KSM-40-M8-50 40 M8 1.25 50 25 13 18 34 - 300 330 CAD カート 在庫品
KSM-40-M8-55 40 M8 1.25 55 25 13 18 36 - 300 330 CAD カート 在庫品
KSM-50-M10-15 50 M10 1.5 15 32 17 22 44 - 330 363 CAD カート 在庫品
KSM-50-M10-20 50 M10 1.5 20 32 17 22 47 - 330 363 CAD カート 在庫品
KSM-50-M10-25 50 M10 1.5 25 32 17 22 49 - 330 363 CAD カート 在庫品
KSM-50-M10-30 50 M10 1.5 30 32 17 22 52 - 330 363 CAD カート 在庫品
KSM-50-M10-35 50 M10 1.5 35 32 17 22 55 - 390 429 CAD カート 在庫品
KSM-50-M10-40 50 M10 1.5 40 32 17 22 57 - 390 429 CAD カート 在庫品
KSM-50-M10-45 50 M10 1.5 45 32 17 22 59 - 390 429 CAD カート 在庫品
KSM-50-M10-55 50 M10 1.5 55 32 17 22 64 - 430 473 CAD カート 在庫品
KSM-63-M12-20 63 M12 1.75 20 40 21 26 82 620 682 CAD カート 在庫品
KSM-63-M12-25 63 M12 1.75 25 40 21 26 86 620 682 CAD カート 在庫品
KSM-63-M12-30 63 M12 1.75 30 40 21 26 91 620 682 CAD カート 在庫品
KSM-63-M12-35 63 M12 1.75 35 40 21 26 96 620 682 CAD カート 在庫品
KSM-63-M12-40 63 M12 1.75 40 40 21 26 100 650 715 CAD カート 在庫品
KSM-63-M12-50 63 M12 1.75 50 40 21 26 108 850 935 CAD カート 在庫品
KSM-63-M12-60 63 M12 1.75 60 40 21 26 117 900 990 CAD カート 在庫品
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
KSM
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理

特長

  • 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
  • ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
  • めねじタイプのセブンロブノブがあります。
    KSFKSFSKSFKSFS
    KSF-PFKSF-PF
  • 商品記号により、ノブ・ねじ部の材質が選択できます。
商品記号 ノブの材質 ねじ部の材質
KSM ナイロン6 スティール
KSMS ナイロン6 ステンレス
KSM-PF フェノール樹脂 スティール

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事