• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KSM-PF/セブンロブノブ

Seven Lobe Knob

形状図

KSM-PFセブンロブノブ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
M16
Lm
すべて
10
15
20
25
16
30
35
45
40
55
50
60
70
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSM-25-M5-10-PF 25 M5 0.8 10 16 8 12 6 - 290 319 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-25-M5-15-PF 25 M5 0.8 15 16 8 12 7 - 290 319 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-25-M5-20-PF 25 M5 0.8 20 16 8 12 8 - 310 341 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-25-M5-25-PF 25 M5 0.8 25 16 8 12 9 - 320 352 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-32-M6-10-PF 32 M6 1 10 20 10 14 8 - 300 330 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-32-M6-16-PF 32 M6 1 16 20 10 14 9 - 420 462 CAD カート 在庫品
KSM-32-M6-20-PF 32 M6 1 20 20 10 14 10 - 420 462 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-32-M6-25-PF 32 M6 1 25 20 10 14 12 - 420 462 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-32-M6-30-PF 32 M6 1 30 20 10 14 13 - 420 462 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-32-M6-35-PF 32 M6 1 35 20 10 14 14 - 440 484 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-32-M6-45-PF 32 M6 1 45 20 10 14 16 - 440 484 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-40-M8-16-PF 40 M8 1.25 16 25 13 18 19 - 550 605 CAD カート 在庫品
KSM-40-M8-20-PF 40 M8 1.25 20 25 13 18 21 - 550 605 CAD カート 在庫品
KSM-40-M8-25-PF 40 M8 1.25 25 25 13 18 23 - 550 605 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-40-M8-30-PF 40 M8 1.25 30 25 13 18 25 - 570 627 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-40-M8-40-PF 40 M8 1.25 40 25 13 18 29 - 600 660 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-40-M8-55-PF 40 M8 1.25 55 25 13 18 36 - 650 715 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-50-M10-25-PF 50 M10 1.5 25 32 17 22 49 - 690 759 CAD カート 在庫品
KSM-50-M10-30-PF 50 M10 1.5 30 32 17 22 52 - 700 770 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-50-M10-35-PF 50 M10 1.5 35 32 17 22 55 - 710 781 CAD カート 在庫品
KSM-50-M10-45-PF 50 M10 1.5 45 32 17 22 59 - 740 814 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-50-M10-55-PF 50 M10 1.5 55 32 17 22 64 - 760 836 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-63-M12-30-PF 63 M12 1.75 30 40 21 26 91 ○ 950 1,045 CAD カート 在庫品
KSM-63-M12-35-PF 63 M12 1.75 35 40 21 26 96 ○ 950 1,045 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-63-M12-40-PF 63 M12 1.75 40 40 21 26 100 ○ 960 1,056 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-63-M12-50-PF 63 M12 1.75 50 40 21 26 108 ○ 960 1,056 CAD カート 実働15日目出荷
KSM-63-M12-60-PF 63 M12 1.75 60 40 21 26 117 ○ 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
KSM-80-M16-30-PF 80 M16 2 30 50 25 35 207 ○ 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
KSM-80-M16-40-PF 80 M16 2 40 50 25 35 222 ○ 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
KSM-80-M16-50-PF 80 M16 2 50 50 25 35 230 ○ 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
KSM-80-M16-60-PF 80 M16 2 60 50 25 35 245 ○ 2,030 2,233 CAD カート 在庫品
KSM-80-M16-70-PF 80 M16 2 70 50 25 35 259 ○ 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
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
KSM-PF
ノブ フェノール樹脂(黒)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理

特長

  • 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
  • ノブの材質はフェノール樹脂。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります