• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KSF/セブンロブノブ

Seven Lobe Knob

形状図

KSFセブンロブノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSF-25-M4 25 M4 0.7 7.5 16 8 12 5 - 330 363 CAD カート 実働15日目出荷
KSF-25-M5 25 M5 0.8 9.5 16 8 12 7 - 240 264 CAD カート 在庫品
KSF-25-M6 25 M6 1 9 16 8 12 7 - 310 341 CAD カート 実働15日目出荷
KSF-32-M4 32 M4 0.7 6.5 20 10 14 11 - 400 440 CAD カート 実働15日目出荷
KSF-32-M5 32 M5 0.8 9.5 20 10 14 10 - 250 275 CAD カート 在庫品
KSF-32-M6 32 M6 1 12 20 10 14 9 - 250 275 CAD カート 在庫品
KSF-40-M6 40 M6 1 12 25 13 18 21 - 310 341 CAD カート 在庫品
KSF-40-M8 40 M8 1.25 14 25 13 18 19 - 300 330 CAD カート 在庫品
KSF-40-M10 40 M10 1.5 14 25 13 18 23 - 570 627 CAD カート 実働15日目出荷
KSF-50-M8 50 M8 1.25 14 32 17 22 41 - 440 484 CAD カート 在庫品
KSF-50-M10 50 M10 1.5 18 32 17 22 37 - 430 473 CAD カート 在庫品
KSF-50-M12 50 M12 1.75 18 32 17 22 35 - 820 902 CAD カート 実働15日目出荷
KSF-63-M10 63 M10 1.5 18 40 21 26 67 ○ 730 803 CAD カート 在庫品
KSF-63-M12 63 M12 1.75 22 40 21 26 61 ○ 730 803 CAD カート 在庫品
KSF-63-M16 63 M16 2 22 40 21 26 71 ○ 1,300 1,430 CAD カート 実働15日目出荷
KSF-80-M12 80 M12 1.75 22 50 25 35 120 ○ 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
KSF-80-M16 80 M16 2 30 50 25 35 140 ○ 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
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
KSF
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理

特長

  • 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
  • おねじタイプのセブンロブノブKSMKSMSKSM-PFがあります。
    KSMKSMSKSM-PF
  • 商品記号により、ねじ部の材質が選択できます。
商品記号 ねじ部の材質
KSF スティール製
KSFS ステンレス製

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります