寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMS-25-M5-10 | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 12 | 4 | - | 300 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-25-M5-15 | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 12 | 5 | - | 320 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-25-M5-20 | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 12 | 7 | - | 320 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-25-M5-25 | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 16 | 8 | 12 | 8 | - | 320 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-32-M6-10 | 32 | M6 | 1 | 10 | 20 | 10 | 14 | 8 | - | 320 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-32-M6-16 | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 14 | 9 | - | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-32-M6-20 | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 14 | 10 | - | 340 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-32-M6-25 | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 14 | 12 | - | 360 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-32-M6-30 | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 | 13 | - | 360 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 18 | 21 | - | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 18 | 23 | - | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 25 | - | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 470 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-50-M10-20 | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 17 | 22 | 47 | - | 560 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-50-M10-25 | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 22 | 49 | - | 590 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-50-M10-30 | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 22 | 52 | - | 640 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-50-M10-45 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 22 | 59 | - | 710 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-50-M10-55 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 22 | 64 | - | 700 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-63-M12-30 | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 26 | 91 | ○ | 1,040 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-63-M12-40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 26 | 100 | ○ | 1,120 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-63-M12-50 | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 26 | 108 | ○ | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KSMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
ねじ部 | SUSXM7*1 |
*1: KSMS-63-M12はSUS303になります。