• ノブ・ツマミ

プラスティックミニノブ - スラストパッドつき

Plastic Miniature Knob with Thrust Pad

KIGMS-SBP

形状図

KIGMS-SBPプラスティックミニノブ - スラストパッドつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
Lm
すべて
25
35
45
30
40
50
55

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d D1 H1 h e d2 d1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KIGMS-24-M6-25-SBP15 24 M6 1 25 16.5 7 14 15 7.6 2.5 3.6 8.6 4.5 ±0.03 10 620 682 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-35-SBP15 24 M6 1 35 16.5 7 14 15 7.6 2.5 3.6 8.6 4.5 ±0.03 12 640 704 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-45-SBP15 24 M6 1 45 16.5 7 14 15 7.6 2.5 3.6 8.6 4.5 ±0.03 16 680 748 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-25-SBP18 24 M6 1 25 16.5 7 14 18 9.2 2.5 5.2 10.8 4.5 ±0.03 11 630 693 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-35-SBP18 24 M6 1 35 16.5 7 14 18 9.2 2.5 5.2 10.8 4.5 ±0.03 13 650 715 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-45-SBP18 24 M6 1 45 16.5 7 14 18 9.2 2.5 5.2 10.8 4.5 ±0.03 17 690 759 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-25-SBP21 24 M6 1 25 16.5 7 14 21 10 3 6 12.8 4.5 ±0.03 12 640 704 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-35-SBP21 24 M6 1 35 16.5 7 14 21 10 3 6 12.8 4.5 ±0.03 14 660 726 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-45-SBP21 24 M6 1 45 16.5 7 14 21 10 3 6 12.8 4.5 ±0.03 18 700 770 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-25-SBP25 24 M6 1 25 16.5 7 14 25 10.5 3 6.5 13 4.5 ±0.03 14 680 748 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-35-SBP25 24 M6 1 35 16.5 7 14 25 10.5 3 6.5 13 4.5 ±0.03 16 700 770 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-45-SBP25 24 M6 1 45 16.5 7 14 25 10.5 3 6.5 13 4.5 ±0.03 20 740 814 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-25-SBP32 24 M6 1 25 16.5 7 14 32 11 3 7 14 4.5 ±0.03 16 790 869 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-35-SBP32 24 M6 1 35 16.5 7 14 32 11 3 7 14 4.5 ±0.03 18 810 891 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-45-SBP32 24 M6 1 45 16.5 7 14 32 11 3 7 14 4.5 ±0.03 22 850 935 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-30-SBP15 30 M8 1.25 30 19.5 8.5 16 15 7.6 2.5 2.5 8.6 6.1 ±0.05 19 790 869 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-40-SBP15 30 M8 1.25 40 19.5 8.5 16 15 7.6 2.5 2.5 8.6 6.1 ±0.05 22 800 880 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-50-SBP15 30 M8 1.25 50 19.5 8.5 16 15 7.6 2.5 2.5 8.6 6.1 ±0.05 25 880 968 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-30-SBP18 30 M8 1.25 30 19.5 8.5 16 18 9.2 2.5 4.2 10.8 6.1 ±0.05 20 800 880 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-40-SBP18 30 M8 1.25 40 19.5 8.5 16 18 9.2 2.5 4.2 10.8 6.1 ±0.05 23 810 891 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-50-SBP18 30 M8 1.25 50 19.5 8.5 16 18 9.2 2.5 4.2 10.8 6.1 ±0.05 26 890 979 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-30-SBP21 30 M8 1.25 30 19.5 8.5 16 21 10 3 5 12.8 6.1 ±0.05 21 810 891 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-40-SBP21 30 M8 1.25 40 19.5 8.5 16 21 10 3 5 12.8 6.1 ±0.05 24 820 902 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-50-SBP21 30 M8 1.25 50 19.5 8.5 16 21 10 3 5 12.8 6.1 ±0.05 27 900 990 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-30-SBP25 30 M8 1.25 30 19.5 8.5 16 25 10.5 3 5.5 13 6.1 ±0.05 23 850 935 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-40-SBP25 30 M8 1.25 40 19.5 8.5 16 25 10.5 3 5.5 13 6.1 ±0.05 26 860 946 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-50-SBP25 30 M8 1.25 50 19.5 8.5 16 25 10.5 3 5.5 13 6.1 ±0.05 29 940 1,034 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-30-SBP32 30 M8 1.25 30 19.5 8.5 16 32 11 3 6 14 6.1 ±0.05 25 960 1,056 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-40-SBP32 30 M8 1.25 40 19.5 8.5 16 32 11 3 6 14 6.1 ±0.05 28 970 1,067 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-50-SBP32 30 M8 1.25 50 19.5 8.5 16 32 11 3 6 14 6.1 ±0.05 31 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-30-SBP40 30 M8 1.25 30 19.5 8.5 16 40 13 4 8 16 6.1 ±0.05 29 990 1,089 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-40-SBP40 30 M8 1.25 40 19.5 8.5 16 40 13 4 8 16 6.1 ±0.05 32 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-50-SBP40 30 M8 1.25 50 19.5 8.5 16 40 13 4 8 16 6.1 ±0.05 35 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-35-SBP18 36 M10 1.5 35 22.5 10 18 18 9.2 2.5 3.8 10.8 7.8 ±0.05 33 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-45-SBP18 36 M10 1.5 45 22.5 10 18 18 9.2 2.5 3.8 10.8 7.8 ±0.05 39 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-55-SBP18 36 M10 1.5 55 22.5 10 18 18 9.2 2.5 3.8 10.8 7.8 ±0.05 45 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-35-SBP21 36 M10 1.5 35 22.5 10 18 21 10 3 4.3 12.8 7.8 ±0.05 34 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-45-SBP21 36 M10 1.5 45 22.5 10 18 21 10 3 4.3 12.8 7.8 ±0.05 40 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-55-SBP21 36 M10 1.5 55 22.5 10 18 21 10 3 4.3 12.8 7.8 ±0.05 46 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-35-SBP25 36 M10 1.5 35 22.5 10 18 25 10.5 3 4.6 13 7.8 ±0.05 36 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-45-SBP25 36 M10 1.5 45 22.5 10 18 25 10.5 3 4.6 13 7.8 ±0.05 42 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-55-SBP25 36 M10 1.5 55 22.5 10 18 25 10.5 3 4.6 13 7.8 ±0.05 48 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-35-SBP32 36 M10 1.5 35 22.5 10 18 32 11 3 5 14 7.8 ±0.05 38 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-45-SBP32 36 M10 1.5 45 22.5 10 18 32 11 3 5 14 7.8 ±0.05 44 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-55-SBP32 36 M10 1.5 55 22.5 10 18 32 11 3 5 14 7.8 ±0.05 50 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-35-SBP40 36 M10 1.5 35 22.5 10 18 40 13 4 7 16 7.8 ±0.05 42 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-45-SBP40 36 M10 1.5 45 22.5 10 18 40 13 4 7 16 7.8 ±0.05 48 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-55-SBP40 36 M10 1.5 55 22.5 10 18 40 13 4 7 16 7.8 ±0.05 54 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
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
KIGMS-SBP
プラスティック製スラストパッド
ノブ ナイロン6(黒)
ねじ部 SUSXM7
スラストパッド ポリアセタール(つや消し黒)
Oリング

特長

  • ねじ先にスラストパッドをつけたプラスティックミニノブ。
  • スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
  • ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。

関連商品

スラストパッド単体およびスラストパッドなしでも注文いただけます。

KIGMS-SBPプラスティックミニノブ - スラストパッドつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事