• ノブ・ツマミ

KIGMS-SBP

プラスティックミニノブ - スラストパッドつき

Plastic Miniature Knob with Thrust Pad

形状図

KIGMS-SBPプラスティックミニノブ - スラストパッドつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M6
M8
M10
Lm
すべて
25
35
45
30
40
50
55

単位 : mm

品番 D M(並目) Lm H s d D1 H1 h e d2 d1 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KIGMS-24-M6-25-SBP15 24 M6 25 16.5 7 14 15 7.6 2.5 3.6 8.6 4.5 ±0.03 10 520 CAD カート -
KIGMS-24-M6-35-SBP15 24 M6 35 16.5 7 14 15 7.6 2.5 3.6 8.6 4.5 ±0.03 12 540 CAD カート -
KIGMS-24-M6-45-SBP15 24 M6 45 16.5 7 14 15 7.6 2.5 3.6 8.6 4.5 ±0.03 16 570 CAD カート -
KIGMS-24-M6-25-SBP18 24 M6 25 16.5 7 14 18 9.2 2.5 5.2 10.8 4.5 ±0.03 11 530 CAD カート -
KIGMS-24-M6-35-SBP18 24 M6 35 16.5 7 14 18 9.2 2.5 5.2 10.8 4.5 ±0.03 13 550 CAD カート -
KIGMS-24-M6-45-SBP18 24 M6 45 16.5 7 14 18 9.2 2.5 5.2 10.8 4.5 ±0.03 17 580 CAD カート -
KIGMS-24-M6-25-SBP21 24 M6 25 16.5 7 14 21 10 3 6 12.8 4.5 ±0.03 12 540 CAD カート -
KIGMS-24-M6-35-SBP21 24 M6 35 16.5 7 14 21 10 3 6 12.8 4.5 ±0.03 14 560 CAD カート -
KIGMS-24-M6-45-SBP21 24 M6 45 16.5 7 14 21 10 3 6 12.8 4.5 ±0.03 18 590 CAD カート -
KIGMS-24-M6-25-SBP25 24 M6 25 16.5 7 14 25 10.5 3 6.5 13 4.5 ±0.03 14 580 CAD カート -
KIGMS-24-M6-35-SBP25 24 M6 35 16.5 7 14 25 10.5 3 6.5 13 4.5 ±0.03 16 600 CAD カート -
KIGMS-24-M6-45-SBP25 24 M6 45 16.5 7 14 25 10.5 3 6.5 13 4.5 ±0.03 20 630 CAD カート -
KIGMS-24-M6-25-SBP32 24 M6 25 16.5 7 14 32 11 3 7 14 4.5 ±0.03 16 670 CAD カート -
KIGMS-24-M6-35-SBP32 24 M6 35 16.5 7 14 32 11 3 7 14 4.5 ±0.03 18 690 CAD カート -
KIGMS-24-M6-45-SBP32 24 M6 45 16.5 7 14 32 11 3 7 14 4.5 ±0.03 22 720 CAD カート -
KIGMS-30-M8-30-SBP15 30 M8 30 19.5 8.5 16 15 7.6 2.5 2.5 8.6 6.1 ±0.05 19 670 CAD カート -
KIGMS-30-M8-40-SBP15 30 M8 40 19.5 8.5 16 15 7.6 2.5 2.5 8.6 6.1 ±0.05 22 680 CAD カート -
KIGMS-30-M8-50-SBP15 30 M8 50 19.5 8.5 16 15 7.6 2.5 2.5 8.6 6.1 ±0.05 25 740 CAD カート -
KIGMS-30-M8-30-SBP18 30 M8 30 19.5 8.5 16 18 9.2 2.5 4.2 10.8 6.1 ±0.05 20 680 CAD カート -
KIGMS-30-M8-40-SBP18 30 M8 40 19.5 8.5 16 18 9.2 2.5 4.2 10.8 6.1 ±0.05 23 690 CAD カート -
KIGMS-30-M8-50-SBP18 30 M8 50 19.5 8.5 16 18 9.2 2.5 4.2 10.8 6.1 ±0.05 26 750 CAD カート -
KIGMS-30-M8-30-SBP21 30 M8 30 19.5 8.5 16 21 10 3 5 12.8 6.1 ±0.05 21 690 CAD カート -
KIGMS-30-M8-40-SBP21 30 M8 40 19.5 8.5 16 21 10 3 5 12.8 6.1 ±0.05 24 700 CAD カート -
KIGMS-30-M8-50-SBP21 30 M8 50 19.5 8.5 16 21 10 3 5 12.8 6.1 ±0.05 27 760 CAD カート -
KIGMS-30-M8-30-SBP25 30 M8 30 19.5 8.5 16 25 10.5 3 5.5 13 6.1 ±0.05 23 730 CAD カート -
KIGMS-30-M8-40-SBP25 30 M8 40 19.5 8.5 16 25 10.5 3 5.5 13 6.1 ±0.05 26 740 CAD カート -
KIGMS-30-M8-50-SBP25 30 M8 50 19.5 8.5 16 25 10.5 3 5.5 13 6.1 ±0.05 29 800 CAD カート -
KIGMS-30-M8-30-SBP32 30 M8 30 19.5 8.5 16 32 11 3 6 14 6.1 ±0.05 25 820 CAD カート -
KIGMS-30-M8-40-SBP32 30 M8 40 19.5 8.5 16 32 11 3 6 14 6.1 ±0.05 28 830 CAD カート -
KIGMS-30-M8-50-SBP32 30 M8 50 19.5 8.5 16 32 11 3 6 14 6.1 ±0.05 31 890 CAD カート -
KIGMS-30-M8-30-SBP40 30 M8 30 19.5 8.5 16 40 13 4 8 16 6.1 ±0.05 29 840 CAD カート -
KIGMS-30-M8-40-SBP40 30 M8 40 19.5 8.5 16 40 13 4 8 16 6.1 ±0.05 32 850 CAD カート -
KIGMS-30-M8-50-SBP40 30 M8 50 19.5 8.5 16 40 13 4 8 16 6.1 ±0.05 35 910 CAD カート -
KIGMS-36-M10-35-SBP18 36 M10 35 22.5 10 18 18 9.2 2.5 3.8 10.8 7.8 ±0.05 33 910 CAD カート -
KIGMS-36-M10-45-SBP18 36 M10 45 22.5 10 18 18 9.2 2.5 3.8 10.8 7.8 ±0.05 39 950 CAD カート -
KIGMS-36-M10-55-SBP18 36 M10 55 22.5 10 18 18 9.2 2.5 3.8 10.8 7.8 ±0.05 45 990 CAD カート -
KIGMS-36-M10-35-SBP21 36 M10 35 22.5 10 18 21 10 3 4.3 12.8 7.8 ±0.05 34 920 CAD カート -
KIGMS-36-M10-45-SBP21 36 M10 45 22.5 10 18 21 10 3 4.3 12.8 7.8 ±0.05 40 960 CAD カート -
KIGMS-36-M10-55-SBP21 36 M10 55 22.5 10 18 21 10 3 4.3 12.8 7.8 ±0.05 46 1,000 CAD カート -
KIGMS-36-M10-35-SBP25 36 M10 35 22.5 10 18 25 10.5 3 4.6 13 7.8 ±0.05 36 960 CAD カート -
KIGMS-36-M10-45-SBP25 36 M10 45 22.5 10 18 25 10.5 3 4.6 13 7.8 ±0.05 42 1,000 CAD カート -
KIGMS-36-M10-55-SBP25 36 M10 55 22.5 10 18 25 10.5 3 4.6 13 7.8 ±0.05 48 1,040 CAD カート -
KIGMS-36-M10-35-SBP32 36 M10 35 22.5 10 18 32 11 3 5 14 7.8 ±0.05 38 1,050 CAD カート -
KIGMS-36-M10-45-SBP32 36 M10 45 22.5 10 18 32 11 3 5 14 7.8 ±0.05 44 1,090 CAD カート -
KIGMS-36-M10-55-SBP32 36 M10 55 22.5 10 18 32 11 3 5 14 7.8 ±0.05 50 1,130 CAD カート -
KIGMS-36-M10-35-SBP40 36 M10 35 22.5 10 18 40 13 4 7 16 7.8 ±0.05 42 1,070 CAD カート -
KIGMS-36-M10-45-SBP40 36 M10 45 22.5 10 18 40 13 4 7 16 7.8 ±0.05 48 1,110 CAD カート -
KIGMS-36-M10-55-SBP40 36 M10 55 22.5 10 18 40 13 4 7 16 7.8 ±0.05 54 1,150 CAD カート -
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
KIGMS-SBP
プラスティック製スラストパッド
ノブ ナイロン6(黒)
ねじ部 SUSXM7
スラストパッド ポリアセタール(つや消し黒)
Oリング

特長

  • ねじ先にスラストパッドをつけたプラスティックミニノブ。
  • スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
  • ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。

関連商品

スラストパッド単体およびスラストパッドなしでも注文いただけます。品番・価格は価格表にてご確認ください。

KIGMS-SBPプラスティックミニノブ - スラストパッドつき