寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | D1 | H1 | h | e | d2 | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIGMS-36-M10-35-SBPS32 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 22.5 | 10 | 18 | 32 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 ±0.05 | 65 | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-36-M10-45-SBPS32 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 22.5 | 10 | 18 | 32 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 ±0.05 | 71 | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-36-M10-55-SBPS32 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 22.5 | 10 | 18 | 32 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 ±0.05 | 77 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KIGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド |
|
---|---|
ノブ | ナイロン6(黒) |
ねじ部 | SUSXM7 |
スラストパッド | SUS303 |
Oリング | フッ素ゴム |
特長
- ねじ先にスラストパッドをつけたプラスティックミニノブ。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。