寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYTS-32-K6 | 32 | M6 | 1 | 10 | 21 | 12 | 12 | 42 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
KYTS-40-K8 | 40 | M8 | 1.25 | 13 | 26 | 14 | 14 | 82 | 2,740 | CAD | カート | 在庫品 |
KYTS-50-K10 | 50 | M10 | 1.5 | 16 | 33 | 19 | 18 | 146 | 3,620 | CAD | カート | 在庫品 |
KYTS-60-K12 | 60 | M12 | 1.75 | 20 | 41 | 23 | 20 | 270 | 5,130 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KYTS-K | |
---|---|
本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- にぎりやすい形状です。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
- 商品記号により、タイプおよび表面処理が選択できます。
商品記号 | タイプ | 表面処理 |
---|---|---|
KYTS-K | めねじ・貫通穴 | ショットブラスト |
KYTS-M | めねじ | ショットブラスト |
KYTS-M-HP | めねじ | 研磨 |
KYTS-R | リーマ穴 | ショットブラスト |