寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSNFS-21-M4-A | 21 | M4 | 0.7 | 10 | 18 | 10.5 | 12.5 | 26 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
KSNFS-21-M5-A | 21 | M5 | 0.8 | 10 | 18 | 10.5 | 12.5 | 26 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
KSNFS-25-M6-A | 25 | M6 | 1 | 12 | 22.5 | 14 | 14.5 | 42 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
KSNFS-25-M8-A | 25 | M8 | 1.25 | 12 | 22.5 | 14 | 14.5 | 42 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
KSNFS-31-M8-A | 31 | M8 | 1.25 | 15 | 27 | 17 | 18.5 | 75 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
KSNFS-31-M10-A | 31 | M10 | 1.5 | 17 | 27 | 17 | 18.5 | 75 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSNFS-21-M4-B | 21 | M4 | 0.7 | 10 | 18 | 10.5 | 12.5 | 26 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSNFS-21-M5-B | 21 | M5 | 0.8 | 10 | 18 | 10.5 | 12.5 | 26 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
KSNFS-25-M6-B | 25 | M6 | 1 | 12 | 22.5 | 14 | 14.5 | 42 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
KSNFS-25-M8-B | 25 | M8 | 1.25 | 12 | 22.5 | 14 | 14.5 | 42 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
KSNFS-31-M8-B | 31 | M8 | 1.25 | 15 | 27 | 17 | 18.5 | 75 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
KSNFS-31-M10-B | 31 | M10 | 1.5 | 17 | 27 | 17 | 18.5 | 75 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KSNFS | |
---|---|
本体 | SUS303 ショットブラスト |
特長
- 金属製小型ノブ。耐久性にすぐれています。
- 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
- 商品記号により、材質およびローレットの有無が選択できます。
商品記号 | 材質 | ローレット |
---|---|---|
KSNF-A | スティール製 | なし |
KSNF-B | スティール製 | あり |
KSNFS-A | ステンレス製 | なし |
KSNFS-B | ステンレス製 | あり |