寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | C | Lc min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYTS-32-R6 | 32 | 6 | 12 | 21 | 12 | 12 | 44 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KYTS-40-R8 | 40 | 8 | 15 | 26 | 14 | 14 | 85 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KYTS-50-R10 | 50 | 10 | 18 | 33 | 19 | 18 | 152 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KYTS-60-R12 | 60 | 12 | 22 | 41 | 23 | 20 | 278 | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KYTS-R | |
---|---|
本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- にぎりやすい形状です。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
- 商品記号により、タイプおよび表面処理が選択できます。
商品記号 | タイプ | 表面処理 |
---|---|---|
KYTS-K | めねじ・貫通穴 | ショットブラスト |
KYTS-M | めねじ | ショットブラスト |
KYTS-M-HP | めねじ | 研磨 |
KYTS-R | リーマ穴 | ショットブラスト |