• ノブ・ツマミ

KIGMS-SBPS

プラスティックミニノブ - スラストパッドつき

Plastic Miniature Knob with Thrust Pad

形状図

KIGMS-SBPSプラスティックミニノブ - スラストパッドつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
Lm
すべて
25
35
45
30
40
50
55

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d D1 H1 h e d2 d1 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KIGMS-24-M6-25-SBPS21 24 M6 1 25 16.5 7 14 21 10 3 6 12.8 4.5 ±0.03 25 1,590 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-35-SBPS21 24 M6 1 35 16.5 7 14 21 10 3 6 12.8 4.5 ±0.03 27 1,610 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-45-SBPS21 24 M6 1 45 16.5 7 14 21 10 3 6 12.8 4.5 ±0.03 31 1,650 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-25-SBPS25 24 M6 1 25 16.5 7 14 25 10.5 3 6.5 13 4.5 ±0.03 32 1,660 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-35-SBPS25 24 M6 1 35 16.5 7 14 25 10.5 3 6.5 13 4.5 ±0.03 34 1,680 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-45-SBPS25 24 M6 1 45 16.5 7 14 25 10.5 3 6.5 13 4.5 ±0.03 38 1,720 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-25-SBPS32 24 M6 1 25 16.5 7 14 32 11 3 7 14 4.5 ±0.03 43 1,820 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-35-SBPS32 24 M6 1 35 16.5 7 14 32 11 3 7 14 4.5 ±0.03 45 1,840 CAD カート 在庫品
KIGMS-24-M6-45-SBPS32 24 M6 1 45 16.5 7 14 32 11 3 7 14 4.5 ±0.03 49 1,880 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-30-SBPS21 30 M8 1.25 30 19.5 8.5 16 21 10 3 5 12.8 6.1 ±0.05 34 1,750 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-40-SBPS21 30 M8 1.25 40 19.5 8.5 16 21 10 3 5 12.8 6.1 ±0.05 37 1,760 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-50-SBPS21 30 M8 1.25 50 19.5 8.5 16 21 10 3 5 12.8 6.1 ±0.05 40 1,830 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-30-SBPS25 30 M8 1.25 30 19.5 8.5 16 25 10.5 3 5.5 13 6.1 ±0.05 41 1,820 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-40-SBPS25 30 M8 1.25 40 19.5 8.5 16 25 10.5 3 5.5 13 6.1 ±0.05 44 1,830 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-50-SBPS25 30 M8 1.25 50 19.5 8.5 16 25 10.5 3 5.5 13 6.1 ±0.05 47 1,900 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-30-SBPS32 30 M8 1.25 30 19.5 8.5 16 32 11 3 6 14 6.1 ±0.05 52 1,980 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-40-SBPS32 30 M8 1.25 40 19.5 8.5 16 32 11 3 6 14 6.1 ±0.05 55 1,990 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-50-SBPS32 30 M8 1.25 50 19.5 8.5 16 32 11 3 6 14 6.1 ±0.05 58 2,060 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-30-SBPS40 30 M8 1.25 30 19.5 8.5 16 40 13 4 8 16 6.1 ±0.05 85 2,500 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-40-SBPS40 30 M8 1.25 40 19.5 8.5 16 40 13 4 8 16 6.1 ±0.05 88 2,510 CAD カート 在庫品
KIGMS-30-M8-50-SBPS40 30 M8 1.25 50 19.5 8.5 16 40 13 4 8 16 6.1 ±0.05 91 2,580 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-35-SBPS21 36 M10 1.5 35 22.5 10 18 21 10 3 4.3 12.8 7.8 ±0.05 47 2,000 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-45-SBPS21 36 M10 1.5 45 22.5 10 18 21 10 3 4.3 12.8 7.8 ±0.05 53 2,040 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-55-SBPS21 36 M10 1.5 55 22.5 10 18 21 10 3 4.3 12.8 7.8 ±0.05 59 2,080 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-35-SBPS25 36 M10 1.5 35 22.5 10 18 25 10.5 3 4.6 13 7.8 ±0.05 54 2,070 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-45-SBPS25 36 M10 1.5 45 22.5 10 18 25 10.5 3 4.6 13 7.8 ±0.05 60 2,110 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-55-SBPS25 36 M10 1.5 55 22.5 10 18 25 10.5 3 4.6 13 7.8 ±0.05 66 2,150 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-35-SBPS32 36 M10 1.5 35 22.5 10 18 32 11 3 5 14 7.8 ±0.05 65 2,230 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-45-SBPS32 36 M10 1.5 45 22.5 10 18 32 11 3 5 14 7.8 ±0.05 71 2,270 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-55-SBPS32 36 M10 1.5 55 22.5 10 18 32 11 3 5 14 7.8 ±0.05 77 2,310 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-35-SBPS40 36 M10 1.5 35 22.5 10 18 40 13 4 7 16 7.8 ±0.05 98 2,750 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-45-SBPS40 36 M10 1.5 45 22.5 10 18 40 13 4 7 16 7.8 ±0.05 104 2,790 CAD カート 在庫品
KIGMS-36-M10-55-SBPS40 36 M10 1.5 55 22.5 10 18 40 13 4 7 16 7.8 ±0.05 110 2,830 CAD カート 在庫品
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
KIGMS-SBPS
ステンレス製スラストパッド
ノブ ナイロン6(黒)
ねじ部 SUSXM7
スラストパッド SUS303
Oリング フッ素ゴム

特長

  • ねじ先にスラストパッドをつけたプラスティックミニノブ。
  • スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
  • ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。

関連商品

スラストパッド単体およびスラストパッドなしでも注文いただけます。品番・価格は価格表にてご確認ください。

KIGMS-SBPSプラスティックミニノブ - スラストパッドつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事