• ノブ・ツマミ

プラスティックミニノブ

Plastic Miniature Knob

KIFS

形状図

KIFSプラスティックミニノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KIFS-19-M5 19 M5 0.8 9 14 6 12 4 370 407 CAD カート 在庫品
KIFS-24-M6 24 M6 1 10.5 16.5 7 14 7 430 473 CAD カート 在庫品
KIFS-30-M8 30 M8 1.25 11.5 19.5 8.5 16 11 510 561 CAD カート 在庫品
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
KIMS/KIFS
ノブ ナイロン6(黒)
ねじ部 SUS303

特長

  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KIM おねじ スティール製
KIMS おねじ ステンレス製
KIF めねじ スティール製
KIFS めねじ ステンレス製

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事