生産現場のためのラッチ・掛け金

このエントリーをはてなブックマークに追加

過酷な環境にも安心して使える、専門メーカのラッチ・掛け金です。

防塵

配電盤など、ほこりが入ると困る場所に最適。
付属のガスケットを併用することで、水・油・ほこりなどの侵入を防止します。

防振

万力の原理でドアをしっかり挟み込むので、がたつきを起こしません。

豊富なラインアップ

スティール製だけでなく、錆びに強く耐蝕性にすぐれたステンレス製も標準化。
形状も豊富です。

NBKのバイスアクションラッチの強み

バイスとは万力のことで、挟んで固定するという意味を持ちます。
NBKのバイスアクションラッチは、操作部をまわすとポールが回転し、さらにまわすことで、ポールを引込み、ドアを挟んで、しっかりと固定します。ドアとフレームのがたつきを防止できるため、振動などがあるアプリケーションに最適です。
また、ポールが回転してから締めつけるので、フレームが摩耗などにより傷つきにくい構造です。

基本構造

ラッチング&締めつけ、2つの動きを連続的に行います。

ガスケット付きドアへの作用

付属のガスケットを併用することで、水・油・ほこりなどの侵入を防止します。

こんな装置におすすめ!

高い防塵性

配電盤・半導体製造装置・電源扉などに。

強力な防振性

鉄道・建機などに。

動画で解説!ワンアクションで締めつけ&固定

過酷な現場の要求に応える、豊富なラインアップ

専用の工具で安全性を高めたい

四角キータイプ

専用四角キーで操作することで、安全性を高めます。



六角レンチで操作したい

六角穴タイプ

汎用性の高い六角レンチで操作可能。



工具なしで操作したい

ノブつきタイプ

工具レス。手動で操作可能。
開閉頻度が高い箇所に。



操作性が高いラッチが欲しい

T-ハンドル キーロックなしタイプ

操作性にすぐれたT-ハンドル。
開閉頻度が高い箇所に。



鍵で安全性を高めたい

T-ハンドル キーロックありタイプ

操作性にすぐれたT-ハンドル。
安全性を高めるキーロックつき。

食品などの用途で耐蝕性を高めたい

ステンレス製タイプ

耐蝕性にすぐれたステンレス製。
食品製造装置などに。



このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて