単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDMS-40-M10-50-KR | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 150 | 6,310 | 6,941 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDMS-40-M10-50-KRの材質・仕上げ
| FDMS-KR | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS303 |
| ロックナット | SUS304 |
| キャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78(参考) |
FDMS-40-M10-50-KRの特長
- ステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。









