• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン

Leveling Adjuster - Hygienic Design

FKRMS-W-HD

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FKRMS-W-HDレベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
60
80
100
120
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L sw1 sw3 L2 L3 D1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
適用シールリング 適用ワイパー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FKRMS-60-M12-175-W-HD 60 M12 1.75 175 17 19 14 35 25 9000 477 FSRN-25-21-2-HD FWIP-12-95-HD-TPU 25,300 27,830 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-60-M12-225-W-HD 60 M12 1.75 225 17 19 14 35 25 9000 521 FSRN-25-21-2-HD FWIP-12-95-HD-TPU 26,800 29,480 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-60-M16-175-W-HD 60 M16 2 175 18 22 19 35 28 9000 538 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 26,100 28,710 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-60-M16-225-W-HD 60 M16 2 225 18 22 19 35 28 9000 619 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 27,500 30,250 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-80-M12-175-W-HD 80 M12 1.75 175 17 19 14 35 25 15000 540 FSRN-25-21-2-HD FWIP-12-95-HD-TPU 26,800 29,480 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-80-M12-225-W-HD 80 M12 1.75 225 17 19 14 35 25 15000 584 FSRN-25-21-2-HD FWIP-12-95-HD-TPU 28,100 30,910 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-80-M16-175-W-HD 80 M16 2 175 18 22 19 35 28 15000 601 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 27,500 30,250 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-80-M16-225-W-HD 80 M16 2 225 18 22 19 35 28 15000 681 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 28,900 31,790 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-80-M20-185-W-HD 80 M20 2.5 185 24 27 24 35 32 15000 814 FSRN-32-28-2-HD FWIP-20-95-HD-TPU 28,000 30,800 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-80-M20-235-W-HD 80 M20 2.5 235 24 27 24 35 32 15000 1127 FSRN-32-28-2-HD FWIP-20-95-HD-TPU 30,000 33,000 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-80-M24-185-W-HD 80 M24 3 185 24 30 29 35 36 15000 978 FSRN-36-32-2-HD FWIP-24-95-HD-TPU 30,600 33,660 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-80-M24-235-W-HD 80 M24 3 235 24 30 29 35 36 15000 1157 FSRN-36-32-2-HD FWIP-24-95-HD-TPU 32,500 35,750 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-100-M16-175-W-HD 100 M16 2 175 18 22 19 35 28 22000 683 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 29,300 32,230 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-100-M16-225-W-HD 100 M16 2 225 18 22 19 35 28 22000 763 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 30,600 33,660 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-100-M20-185-W-HD 100 M20 2.5 185 24 27 24 35 32 22000 896 FSRN-32-28-2-HD FWIP-20-95-HD-TPU 29,700 32,670 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-100-M20-235-W-HD 100 M20 2.5 235 24 27 24 35 32 22000 1209 FSRN-32-28-2-HD FWIP-20-95-HD-TPU 31,700 34,870 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-100-M24-185-W-HD 100 M24 3 185 24 30 29 35 36 22000 1060 FSRN-36-32-2-HD FWIP-24-95-HD-TPU 32,400 35,640 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-100-M24-235-W-HD 100 M24 3 235 24 30 29 35 36 22000 1239 FSRN-36-32-2-HD FWIP-24-95-HD-TPU 34,400 37,840 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-120-M16-175-W-HD 120 M16 2 175 18 22 19 35 28 30000 780 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 31,700 34,870 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-120-M16-225-W-HD 120 M16 2 225 18 22 19 35 28 30000 860 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 33,000 36,300 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-120-M20-185-W-HD 120 M20 2.5 185 24 27 24 35 32 30000 993 FSRN-32-28-2-HD FWIP-20-95-HD-TPU 32,200 35,420 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-120-M20-235-W-HD 120 M20 2.5 235 24 27 24 35 32 30000 1306 FSRN-32-28-2-HD FWIP-20-95-HD-TPU 34,100 37,510 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-120-M24-185-W-HD 120 M24 3 185 24 30 29 35 36 30000 1157 FSRN-36-32-2-HD FWIP-24-95-HD-TPU 34,800 38,280 CAD カート 実働15日目出荷
FKRMS-120-M24-235-W-HD 120 M24 3 235 24 30 29 35 36 30000 1336 FSRN-36-32-2-HD FWIP-24-95-HD-TPU 36,700 40,370 CAD カート 実働15日目出荷

*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FKRMS-W-HD
ねじ SUS304
ベースプレート SUS316L
スタッドカバー SUS304
シールリング H-NBR(青)
硬度ショアA70±5
ワイパー TPU(青)
硬度ショアA95±5
ジョイントシール H-NBR(青)
硬度ショアA85±5
ラバーパッド シリコンゴム(青)
硬度ショアA85±5

特長

  • ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
  • 取りつけ面や部品のすき間にはシールやワイパーが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
  • シールやワイパーは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
  • 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
  • ベースプレートは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

関連商品

シールリングFSRN-HD単体での購入も可能です。
FSRN-HD

FKRMS-W-HD

ワイパーFWIP-HD-TPU単体での購入も可能です。
FWIP-HD-TPU

FKRMS-W-HD


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります