• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン - アンカー固定タイプ

Leveling Adjuster - Hygienic Design - for use with Anchor Bolt

FKAMS-W-HD

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FKAMS-W-HDレベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン - アンカー固定タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L d C L2 L3 sw1 sw3 D1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
適用シールリング 適用ワイパー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FKAMS-100-M16-175-W-HD 100 M16 2 175 12 69 19 35 18 22 28 30000 1113 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 42,100 46,310 CAD カート 実働5日目出荷
FKAMS-100-M16-225-W-HD 100 M16 2 225 12 69 19 35 18 22 28 30000 1193 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 43,700 48,070 CAD カート 実働5日目出荷
FKAMS-100-M20-185-W-HD 100 M20 2.5 185 12 69 24 35 24 27 32 47000 1325 FSRN-32-28-2-HD FWIP-20-95-HD-TPU 44,400 48,840 CAD カート 実働5日目出荷
FKAMS-100-M20-235-W-HD 100 M20 2.5 235 12 69 24 35 24 27 32 47000 1455 FSRN-32-28-2-HD FWIP-20-95-HD-TPU 47,000 51,700 CAD カート 実働5日目出荷
FKAMS-100-M24-185-W-HD 100 M24 3 185 12 69 29 35 24 30 36 67000 1487 FSRN-36-32-2-HD FWIP-24-95-HD-TPU 45,800 50,380 CAD カート 実働5日目出荷
FKAMS-100-M24-235-W-HD 100 M24 3 235 12 69 29 35 24 30 36 67000 1668 FSRN-36-32-2-HD FWIP-24-95-HD-TPU 47,900 52,690 CAD カート 実働5日目出荷
FKAMS-120-M16-175-W-HD 120 M16 2 175 12 89 19 35 18 22 28 30000 1426 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 47,800 52,580 CAD カート 実働15日目出荷
FKAMS-120-M16-225-W-HD 120 M16 2 225 12 89 19 35 18 22 28 30000 1508 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 49,000 53,900 CAD カート 実働15日目出荷
FKAMS-120-M20-185-W-HD 120 M20 2.5 185 12 89 24 35 24 27 32 47000 1635 FSRN-32-28-2-HD FWIP-20-95-HD-TPU 49,900 54,890 CAD カート 実働15日目出荷
FKAMS-120-M20-235-W-HD 120 M20 2.5 235 12 89 24 35 24 27 32 47000 1765 FSRN-32-28-2-HD FWIP-20-95-HD-TPU 52,300 57,530 CAD カート 実働15日目出荷
FKAMS-120-M24-185-W-HD 120 M24 3 185 12 89 29 35 24 30 36 67000 1804 FSRN-36-32-2-HD FWIP-24-95-HD-TPU 51,600 56,760 CAD カート 実働15日目出荷
FKAMS-120-M24-235-W-HD 120 M24 3 235 12 89 29 35 24 30 36 67000 1983 FSRN-36-32-2-HD FWIP-24-95-HD-TPU 53,200 58,520 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FKAMS-W-HD
ねじ SUS304
パッド SUS304
スタッドカバー SUS304
シールリング NBR(青)
硬度ショアA70±5
ワイパー TPU(青)
硬度ショアA95±5
ジョイントシール H-NBR(青)
硬度ショアA85±5
ボトムシール シリコンゴム(青)
硬度ショアA85±5

特長

  • ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
  • 取りつけ面や部品のすき間にはシールやワイパーが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
  • シールやワイパーは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
  • 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-01の認証を取得しています。
  • アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
  • パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

関連商品

シールリングFSRN-HD単体での購入も可能です。
FSRN-HD

FKAMS-W-HDレベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン - アンカー固定タイプ

ワイパーFWIP-HD-TPU単体での購入も可能です。
FWIP-HD-TPU

FKAMS-W-HDレベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン - アンカー固定タイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります