寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L2 | L3 | sw1 | sw3 | D1 | 許容荷重*1 (N) |
質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMS-80-M16-175-W-HD | 80 | M16 | 2 | 175 | 19 | 35 | 18 | 22 | 28 | 30000 | 902 | 25,800 | CAD | カート | 在庫品 |
FKMS-80-M16-225-W-HD | 80 | M16 | 2 | 225 | 19 | 35 | 18 | 22 | 28 | 30000 | 983 | 27,800 | CAD | カート | 在庫品 |
FKMS-80-M20-185-W-HD | 80 | M20 | 2.5 | 185 | 24 | 35 | 24 | 27 | 32 | 47000 | 1117 | 28,800 | CAD | カート | 在庫品 |
FKMS-80-M20-235-W-HD | 80 | M20 | 2.5 | 235 | 24 | 35 | 24 | 27 | 32 | 47000 | 1243 | 30,800 | CAD | カート | 在庫品 |
FKMS-80-M24-185-W-HD | 80 | M24 | 3 | 185 | 29 | 35 | 24 | 30 | 36 | 67000 | 1284 | 29,600 | CAD | カート | 在庫品 |
FKMS-80-M24-235-W-HD | 80 | M24 | 3 | 235 | 29 | 35 | 24 | 30 | 36 | 67000 | 1458 | 31,500 | CAD | カート | 在庫品 |
FKMS-100-M16-175-W-HD | 100 | M16 | 2 | 175 | 19 | 35 | 18 | 22 | 28 | 30000 | 1171 | 29,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FKMS-100-M16-225-W-HD | 100 | M16 | 2 | 225 | 19 | 35 | 18 | 22 | 28 | 30000 | 1252 | 31,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FKMS-100-M20-185-W-HD | 100 | M20 | 2.5 | 185 | 24 | 35 | 24 | 27 | 32 | 47000 | 1385 | 32,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FKMS-100-M20-235-W-HD | 100 | M20 | 2.5 | 235 | 24 | 35 | 24 | 27 | 32 | 47000 | 1513 | 34,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FKMS-100-M24-185-W-HD | 100 | M24 | 3 | 185 | 29 | 35 | 24 | 30 | 36 | 67000 | 1546 | 33,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
FKMS-100-M24-235-W-HD | 100 | M24 | 3 | 235 | 29 | 35 | 24 | 30 | 36 | 67000 | 1726 | 35,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
FKMS-120-M16-175-W-HD | 120 | M16 | 2 | 175 | 19 | 35 | 18 | 22 | 28 | 30000 | 1465 | 33,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FKMS-120-M16-225-W-HD | 120 | M16 | 2 | 225 | 19 | 35 | 18 | 22 | 28 | 30000 | 1549 | 35,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FKMS-120-M20-185-W-HD | 120 | M20 | 2.5 | 185 | 24 | 35 | 24 | 27 | 32 | 47000 | 1693 | 36,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FKMS-120-M20-235-W-HD | 120 | M20 | 2.5 | 235 | 24 | 35 | 24 | 27 | 32 | 47000 | 1818 | 38,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FKMS-120-M24-185-W-HD | 120 | M24 | 3 | 185 | 29 | 35 | 24 | 30 | 36 | 67000 | 1853 | 37,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
FKMS-120-M24-235-W-HD | 120 | M24 | 3 | 235 | 29 | 35 | 24 | 30 | 36 | 67000 | 2034 | 39,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FKMS-W-HD | |
---|---|
ねじ | SUS304 |
パッド | SUS304 |
スタッドカバー | SUS304 |
スタッドカバーシール(上部) | NBR(青) 硬度ショアA70±5 |
スタッドカバーシール(下部) | TPU(青) 硬度ショアA95±5 |
ジョイントシール | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
ボトムシール | シリコンゴム(青) 硬度ショアA85±5 |
特長
- ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについて⇒詳しくはこちら
- スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
- 取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。
- パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。