• レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)

FKMS-W-HD

レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン

Leveling Adjuster - Hygienic Design

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FKMS-W-HDレベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L2 L3 sw1 sw3 D1 許容荷重*1
(N)
質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
FKMS-80-M16-175-W-HD 80 M16 2 175 19 35 18 22 28 30000 902 25,800 CAD カート 在庫品
FKMS-80-M16-225-W-HD 80 M16 2 225 19 35 18 22 28 30000 983 27,800 CAD カート 在庫品
FKMS-80-M20-185-W-HD 80 M20 2.5 185 24 35 24 27 32 47000 1117 28,800 CAD カート 在庫品
FKMS-80-M20-235-W-HD 80 M20 2.5 235 24 35 24 27 32 47000 1243 30,800 CAD カート 在庫品
FKMS-80-M24-185-W-HD 80 M24 3 185 29 35 24 30 36 67000 1284 29,600 CAD カート 在庫品
FKMS-80-M24-235-W-HD 80 M24 3 235 29 35 24 30 36 67000 1458 31,500 CAD カート 在庫品
FKMS-100-M16-175-W-HD 100 M16 2 175 19 35 18 22 28 30000 1171 29,300 CAD カート 非在庫品
FKMS-100-M16-225-W-HD 100 M16 2 225 19 35 18 22 28 30000 1252 31,300 CAD カート 非在庫品
FKMS-100-M20-185-W-HD 100 M20 2.5 185 24 35 24 27 32 47000 1385 32,300 CAD カート 非在庫品
FKMS-100-M20-235-W-HD 100 M20 2.5 235 24 35 24 27 32 47000 1513 34,300 CAD カート 非在庫品
FKMS-100-M24-185-W-HD 100 M24 3 185 29 35 24 30 36 67000 1546 33,100 CAD カート 非在庫品
FKMS-100-M24-235-W-HD 100 M24 3 235 29 35 24 30 36 67000 1726 35,000 CAD カート 非在庫品
FKMS-120-M16-175-W-HD 120 M16 2 175 19 35 18 22 28 30000 1465 33,900 CAD カート 非在庫品
FKMS-120-M16-225-W-HD 120 M16 2 225 19 35 18 22 28 30000 1549 35,900 CAD カート 非在庫品
FKMS-120-M20-185-W-HD 120 M20 2.5 185 24 35 24 27 32 47000 1693 36,900 CAD カート 非在庫品
FKMS-120-M20-235-W-HD 120 M20 2.5 235 24 35 24 27 32 47000 1818 38,900 CAD カート 非在庫品
FKMS-120-M24-185-W-HD 120 M24 3 185 29 35 24 30 36 67000 1853 37,700 CAD カート 非在庫品
FKMS-120-M24-235-W-HD 120 M24 3 235 29 35 24 30 36 67000 2034 39,600 CAD カート 非在庫品

*1: 許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FKMS-W-HD
ねじ SUS304
パッド SUS304
スタッドカバー SUS304
スタッドカバーシール(上部) NBR(青)
硬度ショアA70±5
スタッドカバーシール(下部) TPU(青)
硬度ショアA95±5
ジョイントシール H-NBR(青)
硬度ショアA85±5
ボトムシール シリコンゴム(青)
硬度ショアA85±5

特長

  • ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについて⇒詳しくはこちら
  • スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
  • 取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
  • シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
  • 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。
  • パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

関連商品

機器・装置の転倒や位置ずれの対策に有効なアンカー固定タイプFKAMS-W-HDがあります。
FKAMS-W-HD

FKMS-W-HDレベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事