寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L2 | L3 | sw1 | sw3 | D1 | 許容荷重*1 (N) |
質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMS-80-M20-185-W-HD | 80 | M20 | 2.5 | 185 | 24 | 35 | 24 | 27 | 32 | 47000 | 1117 | 28,800 | CAD | カート | 在庫品 |
FKMS-80-M20-235-W-HD | 80 | M20 | 2.5 | 235 | 24 | 35 | 24 | 27 | 32 | 47000 | 1243 | 30,800 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FKMS-W-HD | |
---|---|
ねじ | SUS304 |
パッド | SUS304 |
スタッドカバー | SUS304 |
スタッドカバーシール(上部) | NBR(青) 硬度ショアA70±5 |
スタッドカバーシール(下部) | TPU(青) 硬度ショアA95±5 |
ジョイントシール | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
ボトムシール | シリコンゴム(青) 硬度ショアA85±5 |
特長
- ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについて⇒詳しくはこちら
- スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
- 取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。
- パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。