寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | C | A | sw1 | sw2 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNAMS-50-M16-75-B1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 32 | - | 18 | 45 | 25 | 12 | - | 28000 | 197 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-50-M16-100-B1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 32 | - | 18 | 45 | 25 | 12 | - | 28000 | 231 | 4,300 | 4,730 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-50-M16-125-B1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 32 | - | 18 | 45 | 25 | 12 | - | 28000 | 260 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-50-M16-150-B1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 32 | - | 18 | 45 | 25 | 12 | - | 28000 | 300 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-50-M16-200-B1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 32 | - | 18 | 45 | 25 | 12 | - | 28000 | 340 | 5,800 | 6,380 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-60-M16-75-B1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 33 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 28000 | 247 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-60-M16-100-B1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 33 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 28000 | 281 | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-60-M16-125-B1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 33 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 28000 | 310 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-60-M16-150-B1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 33 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 28000 | 350 | 4,800 | 5,280 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-60-M16-200-B1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 33 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 28000 | 390 | 6,000 | 6,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M16-75-B1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 34 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 19000 | 337 | 5,500 | 6,050 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M16-100-B1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 34 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 19000 | 371 | 5,800 | 6,380 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M16-125-B1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 34 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 19000 | 400 | 6,000 | 6,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M16-150-B1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 34 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 19000 | 440 | 6,100 | 6,710 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M16-200-B1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 34 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 19000 | 480 | 7,300 | 8,030 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M20-75-B1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 15 | - | 19000 | 417 | 6,400 | 7,040 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M20-100-B1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 15 | - | 19000 | 470 | 7,200 | 7,920 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M20-125-B1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 15 | - | 19000 | 523 | 7,600 | 8,360 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M20-150-B1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 15 | - | 19000 | 576 | 7,800 | 8,580 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M20-200-B1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 15 | - | 19000 | 681 | 8,900 | 9,790 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M24-100-B1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 38 | - | 20 | 70 | 30 | 19 | - | 19000 | 573 | 7,800 | 8,580 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M24-125-B1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 38 | - | 20 | 70 | 30 | 19 | - | 19000 | 649 | 8,100 | 8,910 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M24-150-B1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 38 | - | 20 | 70 | 30 | 19 | - | 19000 | 725 | 8,300 | 9,130 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M24-200-B1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 38 | - | 20 | 70 | 30 | 19 | - | 19000 | 878 | 9,000 | 9,900 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M16-75-B1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 35 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 17000 | 497 | 7,500 | 8,250 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M16-100-B1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 35 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 17000 | 531 | 7,800 | 8,580 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M16-125-B1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 35 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 17000 | 560 | 7,900 | 8,690 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M16-150-B1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 35 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 17000 | 600 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M16-200-B1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 35 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 17000 | 640 | 9,300 | 10,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M20-75-B1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 15 | - | 17000 | 557 | 8,500 | 9,350 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M20-100-B1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 15 | - | 17000 | 610 | 9,200 | 10,120 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M20-125-B1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 15 | - | 17000 | 663 | 9,600 | 10,560 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M20-150-B1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 15 | - | 17000 | 716 | 9,800 | 10,780 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M20-200-B1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 15 | - | 17000 | 821 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M24-100-B1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 39 | - | 21 | 80 | 30 | 19 | - | 17000 | 713 | 9,700 | 10,670 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M24-125-B1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 39 | - | 21 | 80 | 30 | 19 | - | 17000 | 789 | 10,000 | 11,000 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M24-150-B1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 39 | - | 21 | 80 | 30 | 19 | - | 17000 | 865 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M24-200-B1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 39 | - | 21 | 80 | 30 | 19 | - | 17000 | 1018 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-50-M16-75-B1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 32 | 14.8 | 18 | 45 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 226 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-50-M16-100-B1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 32 | 14.8 | 18 | 45 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 260 | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-50-M16-125-B1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 32 | 14.8 | 18 | 45 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 289 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-50-M16-150-B1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 32 | 14.8 | 18 | 45 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 329 | 4,800 | 5,280 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-50-M16-200-B1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 32 | 14.8 | 18 | 45 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 369 | 6,000 | 6,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-60-M16-75-B1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 33 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 276 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-60-M16-100-B1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 33 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 310 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-60-M16-125-B1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 33 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 339 | 4,900 | 5,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-60-M16-150-B1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 33 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 379 | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-60-M16-200-B1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 33 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 419 | 6,200 | 6,820 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M16-75-B1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 34 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 19000 | 366 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M16-100-B1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 34 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 19000 | 400 | 6,000 | 6,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M16-125-B1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 34 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 19000 | 429 | 6,200 | 6,820 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M16-150-B1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 34 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 19000 | 469 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M16-200-B1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 34 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 19000 | 509 | 7,500 | 8,250 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M20-75-B1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 35 | 18 | 20 | 70 | 30 | 15 | 30 | 19000 | 469 | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M20-100-B1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 35 | 18 | 20 | 70 | 30 | 15 | 30 | 19000 | 522 | 7,500 | 8,250 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M20-125-B1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 35 | 18 | 20 | 70 | 30 | 15 | 30 | 19000 | 575 | 7,900 | 8,690 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M20-150-B1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 35 | 18 | 20 | 70 | 30 | 15 | 30 | 19000 | 628 | 8,100 | 8,910 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M20-200-B1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 35 | 18 | 20 | 70 | 30 | 15 | 30 | 19000 | 733 | 9,200 | 10,120 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M24-100-B1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 38 | 21.5 | 20 | 70 | 30 | 19 | 36 | 19000 | 665 | 8,300 | 9,130 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M24-125-B1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 38 | 21.5 | 20 | 70 | 30 | 19 | 36 | 19000 | 741 | 8,600 | 9,460 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M24-150-B1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 38 | 21.5 | 20 | 70 | 30 | 19 | 36 | 19000 | 817 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-80-M24-200-B1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 38 | 21.5 | 20 | 70 | 30 | 19 | 36 | 19000 | 970 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M16-75-B1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 35 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 17000 | 526 | 7,700 | 8,470 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M16-100-B1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 35 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 17000 | 560 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M16-125-B1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 35 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 17000 | 589 | 8,100 | 8,910 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M16-150-B1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 35 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 17000 | 629 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M16-200-B1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 35 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 17000 | 669 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M20-75-B1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 17000 | 609 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M20-100-B1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 17000 | 662 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M20-125-B1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 17000 | 715 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M20-150-B1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 17000 | 768 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M20-200-B1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 17000 | 873 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M24-100-B1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 39 | 21.5 | 21 | 80 | 30 | 19 | 36 | 17000 | 805 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M24-125-B1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 39 | 21.5 | 21 | 80 | 30 | 19 | 36 | 17000 | 881 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M24-150-B1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 39 | 21.5 | 21 | 80 | 30 | 19 | 36 | 17000 | 957 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FNAMS-100-M24-200-B1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 39 | 21.5 | 21 | 80 | 30 | 19 | 36 | 17000 | 1110 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FNAMS-T | FNAMS-TK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
アンカーボルト 取りつけ用プレート |
SUS304 | SUS304 |
ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | - | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FNAMS-T | なし |
FNAMS-TK | あり |