• レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき

Leveling Adjuster with Hexagon Head - for use with Anchor Bolt

FNAMS-V

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FNAMS-Vレベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
60
80
100
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H L1 H1 C A sw1 sw2 sw3 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FNAMS-60-M16-75-B1-V 無し 60 M16 2 75 30 - 19 50 25 12 - 10 27000 261 7,040 7,744 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-60-M16-100-B1-V 無し 60 M16 2 100 30 - 19 50 25 12 - 10 27000 295 7,370 8,107 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-60-M16-125-B1-V 無し 60 M16 2 125 30 - 19 50 25 12 - 10 27000 324 7,590 8,349 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-60-M16-150-B1-V 無し 60 M16 2 150 30 - 19 50 25 12 - 10 27000 364 7,810 8,591 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M16-75-B1-V 無し 80 M16 2 75 31 - 20 70 30 12 - 10 24000 381 8,690 9,559 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M16-100-B1-V 無し 80 M16 2 100 31 - 20 70 30 12 - 10 24000 415 8,910 9,801 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M16-125-B1-V 無し 80 M16 2 125 31 - 20 70 30 12 - 10 24000 444 9,130 10,043 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M16-150-B1-V 無し 80 M16 2 150 31 - 20 70 30 12 - 10 24000 484 9,350 10,285 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M20-100-B1-V 無し 80 M20 2.5 100 32 - 20 70 30 16 - 13 24000 513 9,790 10,769 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M20-125-B1-V 無し 80 M20 2.5 125 32 - 20 70 30 16 - 13 24000 566 10,500 11,550 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M20-150-B1-V 無し 80 M20 2.5 150 32 - 20 70 30 16 - 13 24000 619 10,900 11,990 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M20-200-B1-V 無し 80 M20 2.5 200 32 - 20 70 30 16 - 13 24000 724 11,600 12,760 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M24-100-B1-V 無し 80 M24 3 100 35 - 20 70 30 20 - 17 24000 610 11,200 12,320 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M24-150-B1-V 無し 80 M24 3 150 35 - 20 70 30 20 - 17 24000 762 12,300 13,530 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M24-200-B1-V 無し 80 M24 3 200 35 - 20 70 30 20 - 17 24000 915 13,100 14,410 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M16-75-B1-V 無し 100 M16 2 75 32 - 21 80 30 12 - 10 21000 541 11,200 12,320 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M16-100-B1-V 無し 100 M16 2 100 32 - 21 80 30 12 - 10 21000 575 11,400 12,540 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M16-125-B1-V 無し 100 M16 2 125 32 - 21 80 30 12 - 10 21000 604 11,600 12,760 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M16-150-B1-V 無し 100 M16 2 150 32 - 21 80 30 12 - 10 21000 644 11,900 13,090 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M20-100-B1-V 無し 100 M20 2.5 100 33 - 21 80 30 16 - 13 21000 653 12,400 13,640 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M20-125-B1-V 無し 100 M20 2.5 125 33 - 21 80 30 16 - 13 21000 706 12,900 14,190 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M20-150-B1-V 無し 100 M20 2.5 150 33 - 21 80 30 16 - 13 21000 759 13,500 14,850 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M20-200-B1-V 無し 100 M20 2.5 200 33 - 21 80 30 16 - 13 21000 864 14,100 15,510 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M24-100-B1-V 無し 100 M24 3 100 36 - 21 80 30 20 - 17 21000 750 13,500 14,850 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M24-150-B1-V 無し 100 M24 3 150 36 - 21 80 30 20 - 17 21000 902 14,500 15,950 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M24-200-B1-V 無し 100 M24 3 200 36 - 21 80 30 20 - 17 21000 1055 15,400 16,940 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-60-M16-75-B1-VK 有り 60 M16 2 75 30 14.8 19 50 25 12 24 10 27000 290 7,260 7,986 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-60-M16-100-B1-VK 有り 60 M16 2 100 30 14.8 19 50 25 12 24 10 27000 324 7,590 8,349 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-60-M16-125-B1-VK 有り 60 M16 2 125 30 14.8 19 50 25 12 24 10 27000 353 7,810 8,591 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-60-M16-150-B1-VK 有り 60 M16 2 150 30 14.8 19 50 25 12 24 10 27000 393 8,030 8,833 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M16-75-B1-VK 有り 80 M16 2 75 31 14.8 20 70 30 12 24 10 24000 410 8,910 9,801 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M16-100-B1-VK 有り 80 M16 2 100 31 14.8 20 70 30 12 24 10 24000 444 9,130 10,043 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M16-125-B1-VK 有り 80 M16 2 125 31 14.8 20 70 30 12 24 10 24000 473 9,350 10,285 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M16-150-B1-VK 有り 80 M16 2 150 31 14.8 20 70 30 12 24 10 24000 513 9,570 10,527 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M20-100-B1-VK 有り 80 M20 2.5 100 32 18 20 70 30 16 30 13 24000 565 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M20-125-B1-VK 有り 80 M20 2.5 125 32 18 20 70 30 16 30 13 24000 618 10,800 11,880 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M20-150-B1-VK 有り 80 M20 2.5 150 32 18 20 70 30 16 30 13 24000 671 11,300 12,430 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M20-200-B1-VK 有り 80 M20 2.5 200 32 18 20 70 30 16 30 13 24000 776 11,900 13,090 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M24-100-B1-VK 有り 80 M24 3 100 35 21.5 20 70 30 20 36 17 24000 702 11,700 12,870 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M24-150-B1-VK 有り 80 M24 3 150 35 21.5 20 70 30 20 36 17 24000 854 12,800 14,080 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-80-M24-200-B1-VK 有り 80 M24 3 200 35 21.5 20 70 30 20 36 17 24000 1007 13,700 15,070 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M16-75-B1-VK 有り 100 M16 2 75 32 14.8 21 80 30 12 24 10 21000 570 11,400 12,540 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M16-100-B1-VK 有り 100 M16 2 100 32 14.8 21 80 30 12 24 10 21000 604 11,600 12,760 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M16-125-B1-VK 有り 100 M16 2 125 32 14.8 21 80 30 12 24 10 21000 633 11,800 12,980 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M16-150-B1-VK 有り 100 M16 2 150 32 14.8 21 80 30 12 24 10 21000 673 12,100 13,310 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M20-100-B1-VK 有り 100 M20 2.5 100 33 18 21 80 30 16 30 13 21000 705 12,700 13,970 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M20-125-B1-VK 有り 100 M20 2.5 125 33 18 21 80 30 16 30 13 21000 758 13,200 14,520 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M20-150-B1-VK 有り 100 M20 2.5 150 33 18 21 80 30 16 30 13 21000 811 13,800 15,180 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M20-200-B1-VK 有り 100 M20 2.5 200 33 18 21 80 30 16 30 13 21000 916 14,500 15,950 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M24-100-B1-VK 有り 100 M24 3 100 36 21.5 21 80 30 20 36 17 21000 842 14,000 15,400 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M24-150-B1-VK 有り 100 M24 3 150 36 21.5 21 80 30 20 36 17 21000 994 15,000 16,500 CAD カート 実働10日目出荷
FNAMS-100-M24-200-B1-VK 有り 100 M24 3 200 36 21.5 21 80 30 20 36 17 21000 1147 16,000 17,600 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FNAMS-V FNAMS-VK
ねじ SUS303 SUS303
パッド SUS304 SUS304
アンカーボルト
取りつけ用プレート
SUS304 SUS304
ラバーディスク NBR(黒)硬度ショアA80±5 NBR(黒)硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ロックナット - SUS304

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
  • ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FNAMS-V なし
FNAMS-VK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります