寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | H1 | C | A | sw1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNAFS-50-M8-40-B1-X | 50 | M8 | 1.25 | 8 | 40 | 18 | 45 | 25 | 14 | 8000 | 130 | 2,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAFS-50-M10-43-B1-X | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 43 | 18 | 45 | 25 | 14 | 13000 | 131 | 2,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAFS-50-M12-47-B1-X | 50 | M12 | 1.75 | 12 | 47 | 18 | 45 | 25 | 17 | 20000 | 159 | 3,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAFS-50-M16-52-B1-X | 50 | M16 | 2 | 16 | 52 | 18 | 45 | 25 | 22 | 28000 | 223 | 3,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAFS-60-M8-41-B1-X | 60 | M8 | 1.25 | 8 | 41 | 19 | 50 | 25 | 14 | 8000 | 170 | 3,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAFS-60-M10-44-B1-X | 60 | M10 | 1.5 | 10 | 44 | 19 | 50 | 25 | 14 | 13000 | 171 | 3,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAFS-60-M12-48-B1-X | 60 | M12 | 1.75 | 12 | 48 | 19 | 50 | 25 | 17 | 20000 | 202 | 3,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAFS-60-M16-53-B1-X | 60 | M16 | 2 | 16 | 53 | 19 | 50 | 25 | 22 | 28000 | 265 | 3,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAFS-80-M8-42-B1-X | 80 | M8 | 1.25 | 8 | 42 | 20 | 70 | 30 | 14 | 8000 | 300 | 4,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAFS-80-M10-45-B1-X | 80 | M10 | 1.5 | 10 | 45 | 20 | 70 | 30 | 14 | 13000 | 301 | 4,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAFS-80-M12-49-B1-X | 80 | M12 | 1.75 | 12 | 49 | 20 | 70 | 30 | 17 | 15000 | 321 | 4,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAFS-80-M16-54-B1-X | 80 | M16 | 2 | 16 | 54 | 20 | 70 | 30 | 22 | 19000 | 364 | 4,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAFS-80-M20-62-B1-X | 80 | M20 | 2.5 | 20 | 62 | 20 | 70 | 30 | 27 | 19000 | 440 | 5,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAFS-100-M8-43-B1-X | 100 | M8 | 1.25 | 8 | 43 | 21 | 80 | 30 | 14 | 8000 | 440 | 6,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAFS-100-M10-46-B1-X | 100 | M10 | 1.5 | 10 | 46 | 21 | 80 | 30 | 14 | 13000 | 441 | 6,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAFS-100-M12-50-B1-X | 100 | M12 | 1.75 | 12 | 50 | 21 | 80 | 30 | 17 | 17000 | 461 | 6,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAFS-100-M16-55-B1-X | 100 | M16 | 2 | 16 | 55 | 21 | 80 | 30 | 22 | 17000 | 504 | 6,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAFS-100-M20-63-B1-X | 100 | M20 | 2.5 | 20 | 63 | 21 | 80 | 30 | 27 | 17000 | 580 | 6,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FNAFS-X | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS304 |
アンカーボルト 取りつけ用プレート |
SUS304 |
ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
六角穴付きボルト | ステンレス鋼 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。